Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Kit de fixation pour les barrières immatérielles de la série PSENopt SL,en forme de O.
Fixation sur les capuchons d’extr ...
Sur demande
Kit de fixation pour les barrières immatérielles de la série PSENopt SL,en forme de C.
Fixation latérale sur le profilé. ...
Sur demande
Kit de fixation pour les barrières immatérielles de la série PSENopt SL,en forme de L.
Fixation latérale sur le profilé. ...
Sur demande
Objet de test de diamètre 24 mm, protection des mains
Sur demande
Objet de test pour le contrôle du fonctionnement, diamètre 30 mm,protection des mains.
Sur demande
Objet de test pour le contrôle du fonctionnement, diamètre 14 mm,protection des doigts.
Sur demande
Support d’angle en caoutchouc pour le PSENopt.
Sur demande
Support d’angle ajustable pour le PSENopt.
Sur demande
Équerre de montage pour les PSEN op4F/H.../1 et PSEN op2H.../1, modèle
rotatif, UE = 4 pièces.
Sur demande
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 165 cm.Utilisation possible avec toutes les
barrières immatériell ...
Sur demande
5 plaques Altuglas PMMA de longueur 90 cm avec
équerres de fixation correspondantes pour la protection de la vitreavant ...
Sur demande
5 plaques Altuglas PMMA de longueur 60 cm avec
équerres de fixation correspondantes pour la protection de la vitreavant ...
Sur demande
5 plaques Altuglas PMMA de longueur 75 cm avec
équerres de fixation correspondantes pour la protection de la vitreavant ...
Sur demande
5 plaques Altuglas PMMA de longueur 105 cm avec
équerres de fixation correspondantes pour la protection de la vitreavant ...
Sur demande
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 90 cm.Utilisation possible avec toutes les
barrières immatérielle ...
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.