21 produits trouvés
PIT es2u
400532
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence, IP65, diamètre 68 mm(grande version), non imprimé (sans logo), diamètre de ...

Sur demande
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
PITestop, bouton-poussoir de maintien de l’arrêt IP65, éclairageannulaire à LED y compris module de raccordement, diamèt ...

Sur demande
PIT es2.11 operator black
400110
PITestop, bouton-poussoir de maintien de l’arrêt IP65, diamètre demontage : 22,3 mm

Sur demande
PIT es5.12 key operator protect
400601
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, avec col deprotection, avec déverrouillage par clé, sans inscription P ...

Sur demande
PIT es2.12 key-operator black
400111
PITestop, bouton-poussoir de maintien de l’arrêt IP65, bouton-poussoir àclé, diamètre de montage : 22,3 mm.

Sur demande
PIT es6.10 operator red
400610
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, sans logo, diamètre demontage : 22,3 mm

Sur demande
PIT es3u-c
400543
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, avec éclairage, sanslogo, diamètre de montage : 22,3 mm, avec borniers ...

Sur demande
PIT es7u
400537
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP6K9K, sans logo, pour lesdomaines de l’hygiène, diamètre de montage : 22,3 ...

Sur demande
PIT es5u
400535
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, avec col deprotection, sans logo, diamètre de montage : 22,3 mm

Sur demande
PIT es8s
400138
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, bouton-poussoir à clé,avec symbole de l’arrêt d’urgence et logo, diam ...

Sur demande
PIT es8u
400538
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, sans logo,bouton-poussoir à clé, diamètre de montage : 22,3 mm

Sur demande
PIT es4u
400534
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, avec éclairage, aveccol de protection, sans logo, diamètre de montage ...

Sur demande
PIT es1u
400531
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, sans logo, diamètre demontage : 22,3 mm

Sur demande
PIT es4s
400134
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, avec éclairage,symbole de l’arrêt d’urgence, col de protection et logo ...

Sur demande
PIT es2s
400132
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, de grande taille, avecsymbole de l’arrêt d’urgence et avec logo, diamè ...

Sur demande
PIT es5s
400135
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, avec symbole del’arrêt d’urgence, col de protection et logo, diamètre ...

Sur demande
PIT es1s
400131
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, avec symbole del’arrêt d’urgence et avec logo, diamètre de montage : 2 ...

Sur demande
PIT es3s
400133
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, avec éclairage,symbole de l’arrêt d’urgence et logo, diamètre de monta ...

Sur demande
PIT es3u
400533
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence, IP65, diamètre 55 mm,éclairé, non imprimé (sans logo), diamètre de montage ...

Sur demande
PIT es3s-c
400143
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, avec éclairage,symbole de l’arrêt d’urgence, logo et borniers à ressor ...

Sur demande
  • 1(current)
  • 2

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue