Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Site mondial | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m

380203
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 cable, M8 female connector straight to M12 male connector straight, 30 m.

Sur demande
on request
Certifications: cULus Listed
Longueur du câble: 30.00 m
Indice de protection du connecteur 1: IP67
Indice de protection du connecteur 2: IP67
Courant de mesure: 4.0 A
Nombre de fils: 4
Section du conducteur: 0,25
Adapté pour chaîne porte-câble: oui
Tension nominale max.: V
Poids brut: 1007 g
Poids net: 997 g
Température d’utilisation: -25 - 80 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données