45 produits trouvés
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
Bornier à vis débrochable X1 pour les micro automates configurables desécurité PNOZmulti 2, codage de type 2.

Sur demande
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Câble de liaison, USB 2.0 type A sur USB 2.0 type Mini B, section du fil : 0,09 mm², blindé, longueur du câble : 3 m

Sur demande
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
Bornier à ressorts débrochable X1 pour les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, codage de type 2.

Sur demande
Set 5 Spring Terminals
751017
Jeu de borniers à ressorts débrochables pour PNOZ m EF SafetyNet, module de communication; micro automates configurables ...

Sur demande
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
772221
Adaptateur Motion Monitoring ELAU PACDRIVE3, 0,2/2,5 m.

Sur demande
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
772220
Adaptateur Motion Monitoring ELAU PACDRIVE3, 0,2/1,5 m.

Sur demande
MM A MINI-IO CAB15 2.5m
772244
Adaptateur Motion Monitoring TENDO 15/15 2,5 m.

Sur demande
MM A MINI-IO CAB09B 2.5M
772260
Adaptateur Motion Monitoring AMK 15/15 2,5 m, passage de câble en bas.

Sur demande
MM A MINI-IO CAB19 5m
772222
Adaptateur Motion Monitoring ELAU PACDRIVE3, 0,2/5 m.

Sur demande
MM A MINI-IO CAB02A 2.5m
772218
Adaptateur Motion Monitoring HEID 25/25, 2,5 m, passage de câble àdroite.

Sur demande
MM A MINI-IO CAB02B 2.5m
772219
Adaptateur Motion Monitoring HEID 25/25, 2,5 m, passage de câble àgauche.

Sur demande
Set 5 Screw Terminals
750017
Jeu de borniers à vis débrochables pour PNOZ m EF SafetyNet, module de communication, micro automates configurables PNOZ ...

Sur demande
MM A MINI-IO CAB17 2.5m
772249
Adaptateur Motion Monitoring BOS/REX 15/15 2,5 m.

Sur demande
MM A MINI-IO CAB17 1.5m
772250
Adaptateur Motion Monitoring BOS/REX 15/15 1,5 m.

Sur demande
MM A MINI-IO CAB03B R 2.5m
772251
Adaptateur Motion Monitoring SI/HA 15/15 2,5 m avec résistance 3x120 Ohm.

Sur demande
MM A MINI-IO CAB03A 5m
772252
Motion Monitoring Adapter SI/HE 15/15, 5m.

Sur demande
MM A MINI-IO CAB19 0.7/5m
772225
Adaptateur Motion Monitoring ELAU PACDRIVE3, 0,7/5 m.

Sur demande
MM A MINI-IO CAB19 0.7/1.5m
772223
Adaptateur Motion Monitoring ELAU PACDRIVE3, 0,7/1,5 m.

Sur demande
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Câble adaptateur pour PNOZmulti 2 et PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.

Sur demande
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Câble adaptateur pour PNOZmulti 2 et PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.

Sur demande
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue