Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"540380","name":"PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
Similaire à l’illustration
PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator
Numéro de l'article: 540380
GTIN: 4046548070729
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs1.19, IP67, UE = 1pièce,
OSSD1&2.
Unité
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Principe du capteur | Transponder |
| Codage du transpondeur | codiert |
| variante d’appareil | Betätiger |
Données techniques
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | -25 |
| Temp. ambiante max. pour Hmax | |
| Temp. ambiante max. à 2 000 m | +55 °C |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 4000 m |
| CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP6K9K |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier partie sup | PBT |
| Dimensions hauteur | 11 |
| Dimension largeur | 40 |
| Dimension profondeur | 40 |
| Poids net | 20 |
| Poids brut | 25 |
Transpondeur
| Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27274002 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548070729 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires d'installation
PSEN cs1.19n 1 switch
540353
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12,
4 sens d’activation, IP67, distance de commutation 21 mm, Sao = 15 mm,Sar =
40 mm, VP = 1 pièce capteur codé sans actionneur.
Accessoires optionnels
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M5x10, matériau acierinoxydable, UE = 10
pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M5x20, matériau acierinoxydable, UE = 10
pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
