Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PSEN op4H-A-30-045/1
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Barrières immatérielles de sécurité de type 4, PL e, protection desmains (résolution 30 mm), hauteur du champ de protection 450 mm. Fonctionnalités : muting,blanking, mise en cascade, absence de zones mortes. La programmation est possible via le logicielPSENopt Configurator ou directement sur la barrière immatérielle. Tension d’alimentation 24 V,raccordement via un câble Pigtail à 18 broches sur un connecteur M12. Connecteur deraccordement M12, émetteur : à 5 broches, récepteur : blanking à 12 broches, muting à 12 broches /5 broches. Les câbles Pigtail ne sont pas fournis.
| Homologation |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| Type d’EPES | 4 |
| Principe du capteur | Optique |
| Hauteur de protection | 450 |
| Résolution indice protection | Main |
| Portée (m) |
0.2
20 |
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Plage longueurs onde utilisée | 950 nm |
| Nombre de sorties OSSD | 2 |
| Température d’utilisation |
0
50 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 95 % d’humidité rel. à 50 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 10g |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
| Temps d'appel |
14
14 |
| Matériau du boîtier partie sup | Aluminium |
| Dimensions hauteur | 456.3 |
| Dimension largeur | 35 |
| Dimension profondeur | 40.8 |
| Poids net | 1050 |
| Poids brut | 2700 |
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272704 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002549 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548075762 |
| Volume | 10.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
