text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN op4S-1-2

Numéro de l'article: 630382
GTIN: 4046548047776
Barrière immatérielle de sécurité, de type 4, PL e, protection du corps,capteur laser avec portée élevée, raccordement du récepteur : connecteur mâle M12 à4 broches, raccordement de l’émetteur : connecteur mâle M12 à 4 broches, les câblesde raccordement ne sont pas fournis.

Unité

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Barrière immatérielle de sécurité, de type 4, PL e, protection du corps,capteur laser avec portée élevée, raccordement du récepteur : connecteur mâle M12 à4 broches, raccordement de l’émetteur : connecteur mâle M12 à 4 broches, les câblesde raccordement ne sont pas fournis.

Homologation CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Type d’EPES 4  
Principe du capteur Laser  
Résolution indice protection Corps  
Portée (m) 0  
40  
 
Tension d'alimentation (V) 20  
30  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Plage longueurs onde utilisée 650 nm  
Nombre de sorties OSSD 0  
Température d’utilisation -10  
50  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-3  
Indic. soll. due à l’humidité 95 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Indice de protection de boîtie IP67  
Temps d'appel 0.33  
0.33  
Type de raccordement M12 à 4 broches  
Matériau du boîtier partie sup ABS UL 94 V0  
Dimension profondeur 68.2  
Poids net 47  
Poids brut 75  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272701  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001831  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548047776  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PSEN op CABLE M12 4 br., droit blindé 3m
PSEN op CABLE M12 4 br., droit blindé 3m 630303
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN op CABLE  M12 4 br,droit blindé 10m
PSEN op CABLE M12 4 br,droit blindé 10m 630305
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN op CABLE  M12 4 br, angle blindé 3m
PSEN op CABLE M12 4 br, angle blindé 3m 630306
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 5m
PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 5m 630307
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m