Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"400610","name":"PIT es6.10 operator red","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Similaire à l’illustration
PIT es6.10 operator red
Numéro de l'article: 400610
GTIN: 4046548061307
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, sans logo, diamètre demontage : 22,3 mm
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
UKCA cCSAus EAC TÜV |
| Auto-contrôlé | Non |
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation | -30 - 70 °C |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Dimensions hauteur | 24.5 mm |
| Diamètre | 28 mm |
| Poids net | 17 g |
| Poids brut | 18 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371244 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548061307 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |