text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT es2.13 operator illuminated black

Numéro de l'article: 400112
GTIN: 4046548025323
PITestop, bouton-poussoir de maintien de l’arrêt IP65, éclairageannulaire à LED y compris module de raccordement, diamètre de montage : 22,3 mm
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
EAC  
TÜV  
Lampe LED  
Couleur fluorescente Jaune  
 
Tension d'alimentation (V) 12 - 30  V
Type de tension d’alim. U1 AC/DC  
Puissance absorbée DC 0.7  W
Température d’utilisation -30 - 70  °C
Indice de protection de boîtie IP65  
Position de montage Quelconque  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Dimensions hauteur 41.5  mm
Diamètre 55  mm
Poids net 53  g
Poids brut 56  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371244  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC002034  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548025323  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1