Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"400453","name":"PIT es Set1s-5ns","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Similaire à l’illustration
PIT es Set1s-5ns
Numéro de l'article: 400453
GTIN: 4046548071672
PITestop, arrêt d’urgence / bloc de contacts y compris boîtier demontage, kit composé d’un
bouton-poussoir d’arrêt d’urgence avec symbole de l’arrêt d’urgence etlogo et d’un bloc de contacts 2n/f, avec
connecteur M12 à 5 broches.
Unité
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PITestop, arrêt d’urgence / bloc de contacts y compris boîtier demontage, kit composé d’un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence avec symbole de l’arrêt d’urgence etlogo et d’un bloc de contacts 2n/f, avec connecteur M12 à 5 broches.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA EAC TÜV |
| Auto-contrôlé | Oui |
Données techniques
Données électriques
| Courant de contact min. | 1 mA |
Arrêt d'urgence
| Carac. commut. a.urgence norme | EN 60947-5-1 |
| Matériau contacts arr. urgence | AgNi |
Environmental data
| Température d’utilisation | -25 - 55 °C |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Bornier de raccordement | M12 |
| Dimensions hauteur | 103 mm |
| Dimension largeur | 72 mm |
| Dimension profondeur | 85 mm |
| Diamètre | 55 mm |
| Poids net | 178 g |
| Poids brut | 215 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 6c |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371244 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548071672 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371098 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |