Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Licence de base pour le logiciel PSSu Assistant Startup Tool pourl’utilisation
de la version intégrale sur un poste de travail. Contient une clé delicence
pour l’activation de la fonctionnalité complète. Attention : ne contientpas de
logiciel ! Le CD doit éventuellement être commandé séparément.
Sur demande
Licence utilisateur pour le logiciel PSSu Assistant Startup Tool pourl’utilisation de la
version intégrale sur un poste de travail supplémentaire. Contient une
clé de licence pour l’activation de la fonctionnalité complète.Uniquement valide
pour l’extension d’une licence de base. Attention : ne contient pas delogiciel !
Le CD doit éventuellement être commandé séparément.
Sur demande
Upgrade licence for updating the version number of an present basic
licence for the full version of the PSS WIN-PRO software. Includes a
licence key for activating the full functionality. Note: Does not
include software! CD must be ordered separately, if required.
Sur demande
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on an additional workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note:
Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Sur demande
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on one workstation. Includes a licence key for activating the full
functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
Sur demande
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on an additional workstation. Includes a licence key for
activating the full service functionality. Only valid for expanding a
basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
Sur demande
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on one workstation. Includes a licence key for activating the
service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.
Sur demande
Upgrade licence for updating the version number of an existing basic
licence for the service version of the PSS WIN-PRO software. Includes
a licence key for activating the service functionality. Note: Does not
include software! CD must be ordered separately, if required.
Sur demande
500 unités pour l’enregistrement de la licence de projets et fonctionsPAS4000.
Durée d’utilisation illimitée. Activation via https://depot.pilz.com
nécessaire. Aucune reprise possible. Transférable et à conserver entoute sécurité et
en toute convivialité avec PASkey 317999.
Sur demande
1 000 unités pour l’enregistrement de la licence de projets et fonctionsPAS4000.
Durée d’utilisation illimitée. Activation via https://depot.pilz.com
nécessaire. Aucune reprise possible. Transférable et à conserver entoute sécurité et
en toute convivialité avec PASkey 317999.
Sur demande
Clé USB cryptée dans boîtier métallique robuste. Pour la conservation
entoute sécurité,
en toute convivialité et pour la transmission de PASunits. Y compris 16
Go
USB 3.1 flash RAM Drive de qualité industrielle.
Sur demande
10 000 unités pour l’enregistrement de la licence de projets etfonctions PAS4000.
Durée d’utilisation illimitée. Activation via https://depot.pilz.com
nécessaire. Aucune reprise possible. Transférable et à conserver entoute sécurité et
en toute convivialité avec PASkey 317999.
Sur demande
5 000 unités pour l’enregistrement de la licence de projets et fonctionsPAS4000.
Durée d’utilisation illimitée. Activation via https://depot.pilz.com
nécessaire. Aucune reprise possible. Transférable et à conserver entoute sécurité et
en toute convivialité avec PASkey 317999.
Sur demande
Carte SD de sûreté avec 4 Go et mémoire de sécurité supplémentaire pour
contenus codifiés, tels que licences ou protection contre la copie.Prise en charge à partir du firmware
PSSu 1.16.x.
Sur demande
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For
enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must
be ordered separately.
Sur demande
Upgrade licence for updating the version number of an present multi
user licence for the full version of the PSS WIN-PRO software.
Includes a licence key for activating the full functionality. Note:
Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Sur demande
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the full
version on one workstation. Includes a licence key for activating the
full functionality over a period of two months. Note: Does not include
software! CD must be ordered separately, if required.
Sur demande
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the full
version on one workstation. Includes a licence key for activating the
full functionality over a period of three months. Note: Does not
include software! CD must be ordered separately, if required.
Sur demande
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the full
version on one workstation. Includes a licence key for activating the
full functionality over a period of four months. Note: Does not
include software! CD must be ordered separately, if required.
Sur demande
Upgrade licence for updating the version number of an present project
licence for the full version of the PSS WIN-PRO software. Includes a
licence key for activating the full functionality. Note: Does not
include software! CD must be ordered separately, if required.
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.