text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/ 1unit

Numéro de l'article: 505220
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8,forme ronde M30, IP67, distance de commutation 8 mm, VP = 1 pièce avec actionneur.

Unité

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Principe du capteur Magnétique  
Niveau de codage ISO 14119 faible  
Classific. selon EN 60947-5-3 PDDB  
Adapté au montage en série Non  
variante d’appareil Unité  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Tension commutée 24  
Température d’utilisation -10 - 55  °C
Temp. ambiante max. pour Hmax
Temp. ambiante max. à 2 000 m +55 °C  
Sollicit. humidité selon norme IEC 60068-2-30  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 60947-5-3  
Vibrations selon norme... EN 60947-5-2  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP65  
IP67  
Actionneur de type 1 PSEN 1,2-20  
Capteur montage au bord poss. Oui, respecter instr. montage  
Type de raccordement Mâle M8 à 4 broches  
Matériau du boîtier partie sup PBT  
Dimensions hauteur 30  mm
Dimension largeur 30  mm
Dimension profondeur 36  mm
Poids net 31  g
Poids brut 62  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27274401  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548003468  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE
PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE 533110
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN Câble 5m avec connecteur coudé
PSEN Câble 5m avec connecteur coudé 533120
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE
PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE 533130
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE
PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE 533140
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m

Accessoires optionnels

PSEN ix1 Interface pour 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface pour 4 PSEN 1 535120
Interface PSEN ix1 pour le raccordement et l’analyse de plusieurs capteurs de sécurité n/o, n/o, dimensions 96 x 48 x 43,5 mm (H x L x P), type de raccordement avec borniers à ressorts.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
PSEN Equerre de fixation
PSEN Equerre de fixation 532110
Équerre de montage PSENmag, UE = 1 pièce.
PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE
PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE 533110
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN Câble 5m avec connecteur coudé
PSEN Câble 5m avec connecteur coudé 533120
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE
PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE 533130
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE
PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE 533140
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 3m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sortiesconfigurables comme standard, test impulsionnel ou 24 V.
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², noir, pour le raccordement des capteurs PSENmag (capteurs de sécurité)/PIT en1.0 (poignée d’assentiment) sur PSS67 etPDP67.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 10m