Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"542080","name":"PSEN cs5.1 1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}

Similaire à l’illustration
PSEN cs5.1 1actuator
Numéro de l'article: 542080
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs5.x, IP67, UE = 1 pièce.
Unité
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV ECOLAB EAC |
Principe du capteur | Transpondeur |
Niveau de codage ISO 14119 | faible |
Codage du transpondeur | Codé |
variante d’appareil | Actionneur |
Données techniques
Environmental data
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | -25 - 70 °C |
Temp. ambiante max. pour Hmax | +60 °C |
Temp. ambiante max. à 2 000 m | +70 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-30 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Install. haut. autori. AMSL | 4000 m |
CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
Indice de protection de boîtie |
IP66
IP67 |
Données mécaniques
Matériau du boîtier partie sup | PBT |
Dimensions hauteur | 18 mm |
Dimension largeur | 37 mm |
Dimension profondeur | 13 mm |
Poids net | 10 g |
Poids brut | 15 g |
Transpondeur
Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27274002 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001487 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548077346 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels

PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x16, matériau acierinoxydable, UE = 10
pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.

PSEN mag/cs bracket straight
532111
Aide au montage, pour le PSENmag et le PSENcode. Aide à l’alignement.UE =2 pièces.

PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x12, matériau acierinoxydable, UE = 10
pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.