Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"750910","name":"PNOZ s nIE","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}

Similaire à l’illustration
PNOZ s nIE
Numéro de l'article: 750910
Accessoires pour PNOZ sigma, prolongation de l’impulsion, pour tensionnégative.
Unité
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 0.3 W |
Courant de mesure | 0.3 A |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | IP20 |
Indice de protection bornes |
Données mécaniques
Matériau du boîtier | Wemid (PA) |
Bornier de raccordement | Bornier à ressorts |
Dimensions hauteur | 92 mm |
Dimension largeur | 7.5 mm |
Dimension profondeur | 64 mm |
Poids net | 26 g |
Poids brut | 32 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | oui |
Exemp° RoHS selon directive | 7a |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
REACh substances contenues | Plomb |
Pourcentage du polluant | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
Entrée SCIP disponible | oui |
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371392 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002498 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548061932 |
Volume | 0.173 dm3 |
Harmonized System Code | 85369010 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |