Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"314275","name":"PSSu E F ABS SSI-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}

Similaire à l’illustration
PSSu E F ABS SSI-T
Numéro de l'article: 314275
PSSu, module électronique, failsafe, compteur, 1 entrée, codeur absolu
SSI, signal différentiel RS422, résolution 32 bits, 7
vitesses de transmission, 62,6 - 1500 kHz, pour des exigencesenvironnementa... Pour plus d’informations
Unité
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PSSu, module électronique, failsafe, compteur, 1 entrée, codeur absolu SSI, signal différentiel RS422, résolution 32 bits, 7 vitesses de transmission, 62,6 - 1500 kHz, pour des exigencesenvironnementales élevées.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Domaine d’application | Failsafe |
Données techniques
Entrée encodeur absolu
Nbre entrées codeur absolu | 1 |
Signal sortie horloge ABS | Signal différentiel (RS-422) |
Signal entrée des données ABS | Signal différentiel (RS-422) |
Sép. pot.codeur abs/alim. pér. | Oui |
Sép. pot.codeur abs/alim. mod. | Oui |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | -40 - 70 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | temporaire |
Install. haut. autori. AMSL | 5000 m |
CEM selon norme .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Bruit large bande selon | EN 60068-2-64 |
Accél. choc selon la norme 1 | 150 m/s² |
Accél. choc selon la norme 2 | |
Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
Catégorie de surtensions | II |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | IP20 |
Indice de protection bornes |
Données mécaniques
Matériau du boîtier partie inf | PC |
Matériau du boîtier façade | PC |
Matériau du boîtier codage | PA |
Type de borniers | Débrochable |
Dimensions hauteur | 76 mm |
Dimension largeur | 12.6 mm |
Dimension profondeur | 60.2 mm |
Poids net | 35 g |
Poids brut | 45 g |
Nom élément de codage | J |
Couleur élément de codage | jaune |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | oui |
Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
Pourcentage du polluant | > 0,1 |
N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
Entrée SCIP disponible | oui |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242604 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001599 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548075366 |
Volume | 0.049 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires

PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 1 rangée,4
niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigences environnementales
élevées.

PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 4
niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à vis, pour desexigences environnementales
élevées.

PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 4
niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigences environnementales
élevées.

PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 6
niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à vis, pour desexigences environnementales
élevées.

PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 6
niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigences environnementales
élevées.

PSSu BP-C 1/12 S-T
314620
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 1 rangée,6
niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à vis, pour desexigences environnementales
élevées.

PSSu BP-C 1/8 S-T
314610
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 1 rangée,4
niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à vis, pour desexigences environnementales
élevées.

PSSu BP-C 1/12 C-T
314621
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 1 rangée,6
niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigences environnementales
élevées.
Accessoires optionnels

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10
pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes
sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.

PSSu A EC-T
314902
Plaque de terminaison avec résistance de terminaison intégrée, pour desexigences environnementales
élevées.

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique,
vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec
autocollant de marquage.