Sécurité des machines « à la carte »

Sécurité des machines « à la carte ». C'est vous qui décidez des thèmes à être traités dans cette formation.

Développez de manière ciblée vos connaissances dans le domaine de la sécurité des machines ! Choisissez parmi les différents modules les thèmes les plus importants pour vous. Suivez une formation compacte et pratique et profitez de contenus sur mesure, parfaitement adaptés à vos besoins.

Vos exigences

Vous souhaitez élargir vos connaissances dans le domaine de la sécurité des machines, mais aucune formation ne répond à vos besoins ? Choisissez dans notre système modulaire les modules qui vous conviennent et adaptez ainsi vous-même les contenus à votre/vos groupe(s) cible(s).

Nos prestations

Composez vous-même les thèmes de la formation.

Respectez le calendrier: 
Les temps indiqués après chaque module sont des valeurs indicatives et vous aident à composer les thèmes.
Une journée de consultation dure 6.5 heures. Tenez également compte des éventuelles pauses.

◆ Matin:          09:00 – 12:00       3h
◆ Après-midi:  13:00 – 16:30       3.5h

L'aperçu des modules

1) Introduction et contexte légal

◆ Motivation pour la sécurité
◆ Aperçu des directives, règlements,
   lois et normes

Durée: 1.5h

 

2) Evaluation de la conformité
    des machines

◆ Procédure CE selon DM 2006/42/CE et
   RM 2023/1230
◆ Transition et modifications suite à la nouveau
   règlement sur les machines
◆ Documentation technique

Durée: 1.5h

3) Sécurité fonctionelle selon EN ISO 13849-1/-2

◆ Introduction à la sécurité fonctionnelle
   (Performance Level)
◆ Procédure de la classification à la validation
   en passant par la vérification

Durée: 2h (standard); 0.5h (réduite)

Module complémentaire SIL
(Safety Integrity Level)

◆ Basé sur le module de 2h
◆ Sécurité fonctionnelle selon EN 62061 (SIL)

Durée: 0.5h

4) Evaluation et réduction des risques selon
    EN ISO 12100

◆ Procédure et contenu d'une appréciation
   des risques
◆ Modalités de la réduction des risques

Durée: 1.5h

5) Systèmes électriques sécurisés selon
    EN 60204-1

◆ Aperçu de la norme principale relative à
   l'équipement électrique des machines

Durée: 1.5h

6) Sécurité et intégration des robots selon
    EN ISO 10218

◆ Types de collaboration homme-robot
◆ A quoi faut-il faire attention lors de l'intégration
   d'un robot ?

Durée: 1.5h

7) Modification et intégrité de machines

◆ Qu'est-ce qu'une « modification substantielle »
   ou un « ensemble de machines » ?
◆ Limites de la marge de manoeuvre ?

Durée: 1h

8) Lockout Tagout – maintenance sécurisée

◆ Méthodologie pour les travaux de maintenance
◆ Isoler et sécuriser correctement les sources
   d'énergie

Durée: 1h

9) Nouveau Réglement Machine sur
    les machines 2023/1230

◆ Transition jusqu'à l'entrée en vigueur
◆ Aperçu des nouveautés
◆ Sureté industrielle (I.A.M.)
◆ L'essentiel en bref

Durée: 1h

10) Visite sur place et analyse sur votre machine

◆ Discussion de vos besoins autour de votre
   machine
◆ Combinaison de la théorie et de la pratique

Durée: max. 3h

11) Avez-vous un besoin ou un sujet particulier ?

◆ Vous souhaitez un autre thème ?

Contactez-nous et nous discuterons de ce qui est possible.

Vos avantages

Le législateur demande que les machines et les installations soient construites conformément aux exigences de sécurité et de protection de la santé en vigueur et que leur sécurité soit régulièrement contrôlée. La sécurité consiste à identifier les dangers et à minimiser les risques. Si nécessaire, des mesures de protection appropriées doivent être prises.

Vous en maîtrisez déjà une grande partie. Avec la journée des conseillers pour la sécurité des machines, vous composez votre formation individuellement et suivez les thèmes qui sont importants pour vous de la part d'un expert qui, en tant que consultant, connaît également la mise en œuvre.

Sécurité des machines « à la carte »
In-house
Durée
1 jour
Heure
de 09h00 à 16h30
Nombre max. de participants
15 personnes
Couts par participant
Prix fixe de 3'580 CHF jusqu'à 8 participants.
Chaque participant supplémentaire 280 CHF
(excl. TVA)
(hors adaptations spécifiques au client).
Date/disponibilités
Sur demande Renseignements
In-house
Durée
1 Tag
Heure
09.00 – 16.30 Uhr
Nombre max. de participants
15 Personen
Couts par participant
Pauschalpreis von CHF 3'580.– für bis zu 8 Teilnehmer.
Jeder weitere Teilnehmer CHF 280.–
(excl. MWST)
(excl. kundenspezifische Anpassungen)
Date/disponibilités
Sur demande Renseignements
Places disponibles Il ne reste que quelques places Complet

Vous souhaitez réserver cette formation à une autre date, ou sur un autre site et/ou pour réserver un autre type de formation ? Veuillez nous contacter. Nous serons heureux de vous informer personnellement.

Votre demande de renseignements personnalisée
Top
Contact

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Suisse

Téléphone: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Training

Téléphone: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire