Revolution Pi

Avec Pilz et le Revolution Pi, soyez connecté au futur de l’automatisation

Avec Pilz et le Revolution Pi, soyez connecté au futur de l’automatisation

Le Revolution Pi de Kunbus complète notre gamme de produits dans le domaine des réseaux industriels. Utilisé en tant que passerelle IIoT, le Revolution Pi émet sur votre cloud des données des automates programmables du système d’automatismes PSS 4000 ainsi que des micro automates configurables PNOZmulti ! Par conséquent, vous disposez d’un accès à vos données de n’importe où dans le monde ! Vous pouvez utiliser et analyser les données de toutes vos installations pour optimiser vos process !

Le Revolution Pi se base sur le Raspberry Pi qui est connu dans le cadre privé. Toutefois, une platine dont les interfaces et les raccordements sont adaptés à l’industrie, a été développée spécialement pour le Revolution Pi. Ainsi, il est toujours prêt pour une utilisation dans l’automatisation industrielle. Le support RevPi Core peut être étendu sans difficulté en fonction des exigences par des modules adaptés d’entrées / sorties digitales et analogiques ainsi que par des modules de communication.

Voici comment utiliser le Revolution Pi !

Le Revolution Pi peut être intégré dans l’architecture du système d’automatismes PSS 4000, mais aussi dans celles du PNOZmulti et du PNOZmulti 2 et il peut ainsi être relié aux réseaux des automatismes avec un cloud. Pour ce faire, il est possible de préparer non seulement des données de nouvelles mais aussi d’anciennes installations.

En fonction du standard de sûreté requis, vous pouvez relier à un cloud le réseau existant avec le Revolution Pi, soit à partir d’un switch en 3 couches, soit à partir d’un pare-feu industriel.

Voici comment utiliser le Revolution Pi !

Vos avantages en un coup d’œil

Tous les avantages du Revolution Pi en un coup d’œil !
  • La solution optimale pour beaucoup de domaines d’applications industrielles
  • Les données peuvent être collectées, analysées et traitées dans l’environnement direct des machines et installations
  • Protection selon l’EN 611312 contre les perturbations et fonctionnalité complète avec des températures de -40° C à +55° C
  • Un boîtier robuste et un raccordement en 24 V permettent une utilisation dans l’industrie
  • Possibilité d’intégration dans toutes les architectures système grâce à de nombreux modules de communication

Caractéristiques techniques

  • Système d’exploitation : Raspbian adapté avec patch RT
  • Ports de communication : 2 x USB 2.0 A (chacune avec une capacité de charge de 500 mA), 1 x micro USB, HDMI, Ethernet (RJ45) 10/100 Mbit/s
  • Processeur : BCM2837
  • Fréquence d’horloge : 1,2 GHz
  • Nombre de cœurs de processeurs : 4
  • Mémoire vive : 1 Go
  • Mémoire eMMC Flash : 4 Go
Les caractéristiques techniques du Revolution Pi

Notre gamme de produits : Revolution Pi

Modules de communication RevPi COM

À l’aide des modules de communication, vous pouvez relier le Revolution Pi à différents réseaux industriels.

Modules d’entrées / sorties RevPi IO

Avec les modules d’entrées / sorties, le support RevPi Core peut s’étendre avec de nombreuses entrées et sorties digitales et analogiques.

Accessoires

Vous trouverez ici de façon optimale des accessoires adaptés au Revolution Pi pour un montage rapide et simple.

Modules de communication RevPi Con

À l’aide des modules de communication CAN-BUS, M-BUS et M-BUS VHP, vous pouvez connecter Revolution Pi Connect et Connect+ à différents réseaux industriels.
Assistance technique

Téléphone: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch