Variateurs de puissance PMC SI6 et PMC SC6

Variateurs de puissance pouvant être combinés en toute flexibilité

Variateurs de puissance PMC SI6 et PMC SC6

Avec les variateurs de puissance PMC SC6 et PMC SI6, vous profitez de variateurs de puissance pouvant être combinés en toute flexibilité dans une architecture compacte. Pour six axes dans l’armoire électrique, seule une largeur totale de 180 mm est nécessaire !

Les variateurs de puissance PMC SI6 et PMC SC6 sont rapidement mis en service grâce à la plaque signalétique électronique du moteur, qui fournit par voie numérique toutes les données mécaniques et électroniques utiles de ce dernier – un paramétrage simple et en toute sécurité.

Les variateurs de puissance peuvent être connectés via tous les protocoles de communication basés sur Ethernet, tels que EtherCAT et PROFINET.

Précis, productifs et flexibles

Variateurs de puissance PMC SI6, des systèmes multi-axes :

Variateurs de puissance PMC SI6, des systèmes multi-axes

Avec les variateurs de puissance PMC SI6, vous obtenez une solution multi-axes extensible destinée à être utilisée en particulier sur de grandes machines et installations comportant quatre axes au moins. Avec une largeur de seulement 45 mm, ils permettent de gagner un espace précieux dans l’armoire électrique. Disponibles en tant que variateurs à un ou deux axes, ils sont alimentés par l’alimentation PMC PS6, disponible en deux tailles différentes. La possibilité d’utilisation parallèle de plusieurs alimentations permet une alimentation extensible. En cas d’utilisation de modules à deux axes, une charge de courant nominal asymétrique est possible. Cela permet de réduire le nombre de variantes et, par conséquent, les stocks. Le système multi-axes peut être dimensionné pour s’adapter à n’importe quelle application et peut ainsi être relié à un système multi-axes performant avec un encombrement réduit.

Variateurs de puissance PMC SC6, des systèmes compacts

Variateurs de puissance PMC SC6, des systèmes compacts

Les variateurs de puissance PMC SC6 constituent une solution autonome extensible qui peut être utilisée de manière optimale dans les installations et machines compactes de deux à quatre axes. Là encore, vous obtenez avec une largeur de 45 mm une solution peu encombrante pour votre armoire électrique. Les variateurs de puissance disposent d’une alimentation en tension intégrée et sont disponibles en tant que variateurs à un ou deux axes pour les servomoteurs asynchrones et synchrones. Grâce à la possibilité de couplage du circuit intermédiaire, les variateurs de puissance PMC SC6 utilisent l’énergie régénérée par un entraînement pour un autre entraînement en tant qu’énergie motrice, ce qui les rend particulièrement efficaces sur le plan énergétique.

Avantages des variateurs de puissance PMC SI6 et PMC SC6

  • Variateur à un ou deux axes avec courant de sortie nominal jusqu’à 50 A (PMC SI6) ou 19 A (PMC SC6) et 250 % de capacité de surcharge
  • Solution monocâble peu encombrante et économique
  • Communication EtherCAT ou PROFINET intégrée
  • Fonctions de sécurité intégrées dans l’entraînement jusqu’à PL e[KS1] [EV2] [KS3]
  • Commande du frein intégrée
  • Utilisation du courant nominal asymétrique sur les variateurs à deux axes en cas d’utilisation de moteurs de différentes puissances
Avantages des variateurs de puissance PMC SI6 et PMC SC6

Caractéristiques des variateurs de puissance PMC SI6 et PMC SC6

Caractéristiques des variateurs de puissance PMC SI6 et PMC SC6
  • Dimensions compactes à partir de 45 x 343 x 265 (l x H x P en mm)
  • Interfaces : EtherCAT, PROFINET
  • Fonctions de sécurité : STO, SS1 (borniers, FSoE)
  • Nombre d’entrées digitales : 8
  • Interfaces du codeur : EnDat 2.2, EnDat 2.1 (12 V DC), SSI, incrémental TTL, incrémental HTL, impulsion / direction HTL, résolveur

Variateurs de puissance pour applications multi-axes

Avec les variateurs de puissance PMC SI6 et PMC SC6, vous obtenez une solution optimale pour les applications multi-axes sur les machines compactes jusqu’aux machines et installations de plus grande taille : 

  • sur les machines et installations compactes comportant deux à quatre axes, le variateur de puissance standalone PMC SC6 est parfaitement adapté. Sur les machines comportant plus de deux axes, il peut être étendu au moyen de modules d’axes de la série PMC SI6. Ce module d’axes est alimenté par le variateur de puissance autonome PMC SC6 via le couplage du circuit intermédiaire et n’a donc pas besoin de sa propre alimentation. Vous obtenez ainsi une solution économique. 
  • Sur les machines et installations de grande taille comportant plus de 4 axes, la solution multi-axes extensible avec les variateurs de puissance PMC SI6 entre en jeu.

En association avec notre système de commande Motion Control PMCprimo, les servomoteurs PMC EZ et le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2, vous obtenez une solution complète et économique issue d’un même fournisseur.

Variateurs de puissance pour applications multi-axes

Complétez votre solution

Notre gamme de produits : Variateurs de puissance PMC SI6 et PMC SC6

Variateurs de puissance PMC SC6, des systèmes compacts

La solution autonome extensible pour les installations et machines compactes de deux à quatre axes.

Variateurs de puissance PMC SI6, des systèmes multi-axes : précis, productifs et flexibles

La solution multi-axes extensible pour une utilisation sur de grandes machines et installations comportant quatre axes au moins.

Accessoires pour les variateurs de puissance PMC SI6 et PMC SC6

Accessoires adaptés aux variateurs de puissance PMC SI6 et PMC SC6
Contact

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Suisse

Téléphone: +41 62 889 79 30
E-mail: pilz@pilz.ch

Assistance technique

Téléphone: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch