Une grande variété de modules d’entrées / sorties répondant à toutes vos exigences

Combinables individuellement !

Photo de différents modules juxtaposés

Les modules d’entrées / sorties peuvent être assemblés un par un en fonction de vos besoins réels.

Grâce à l’ajout ou au remplacement de modules en toute simplicité, vous pouvez procéder à des modifications ultérieures du système. Par conséquent, l’IndustrialPI offre des utilisations multiples et permet de satisfaire aux exigences des applications les plus diverses.

L’utilisation du PiBridge et du pilote PiControl permet un échange continu des états de commutation au niveau des entrées et des sorties avec la mémoire image centrale du module de base IndustrialPI. Les états d’erreur et les valeurs de configuration sont également transférés à intervalles réguliers.

Vue d’ensemble des caractéristiques des modules d’entrées / sorties

  • Possibilité d’utiliser jusqu’à 10 modules d’extension par côté
  • Logique isolée galvaniquement avec le PiBridge
  • Conformément à l’EN 61131-2, une protection contre les défauts est garantie
  • Utilisation sur une plage de températures comprises entre -40 °C et +50 °C avec une humidité relative pouvant atteindre 93 %
  • Les modules d’entrées / sorties digitaux offrent la possibilité de générer des signaux MLI et d’exécuter des fonctions de compteur
  • Les modules d’entrées / sorties analogiques disposent de plages de tensions et d’intensité courantes ainsi que de canaux RTD pour la mesure des températures
  • Le module de sorties relais dispose de contacts à fermeture relais libres de potentiel capables de commuter à une tension pouvant atteindre 230 V CA à 5 A ou 30 V CC à 5 A.
Gros plan sur un module

Notre gamme de produits :

Top
Contact

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Suisse

Téléphone: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Téléphone: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire