PSSuniversal 2 – modules d’entrées / sorties pour votre système d’entrées / sorties déportées

Association libre pour votre application

PSSuniversal 2 – modules d’entrées / sorties

Vous disposez pour le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 d’un choix de modules d’entrées / sorties pour le traitement des signaux de sécurité, standard et numériques. Vous pouvez configurer le système en fonction de vos exigences en mélangeant en toute flexibilité les fonctions de sécurité et standard. Avec le PSSuniversal 2, les modifications ultérieures du système sont possibles et elles sont très simples. La configuration s’effectue dans notre logiciel PASconfig.

Nouveauté : Domaine d’application étendu pour le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 !

De nouveaux modules électroniques avec des entrées et sorties analogiques pour les signaux de tension et de courant sont disponibles pour le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 ! Un module électronique supplémentaire avec six entrées digitales pour des signaux de 120 Volts AC permet une utilisation dans d’autres tensions du secteur, telles que par exemple celles du marché américain.

Tous les modules électroniques s’adaptent aussi bien à la tête de station avec PROFINET / PROFIsafe qu’EtherNet/IP / CIP Safety. Vous pouvez par conséquent employer les modules indépendamment du réseau de commande et du protocole déjà utilisés. La communication entre les têtes de station et les modules électroniques s’effectue à partir du support de modules. Vous pouvez ainsi remplacer ou reconfigurer des modules électroniques pendant le fonctionnement, sans qu’il soit nécessaire de couper l’ensemble de la structure. Cela réduit le temps d’arrêt de la machine. C’est idéal pour les automatismes de votre installation !

 

 

 

Domaine d’application étendu pour le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2

Modules d’entrées / sorties, la solution flexible – vos avantages

  • Possibilité d’une adaptation précise aux besoins grâce à la modularité du système
  • Possibilité de remplacer tout simplement les modules pour des modifications ultérieures du système
  • Sécurité fonctionnelle comme fonction de base

Vue d’ensemble des caractéristiques des modules d’entrées / sorties

Caractéristiques des modules d’entrées / sorties PSSuniversal 2
  • Diagnostic très précis, localisation et suppression rapides des erreurs
  • Dimensions réduites grâce à une compacité maximale avec max. 16 canaux sur 12,5 mm
  • Architecture mélangée librement et constituée de fonctions de sécurité et standard
  • Jusqu’à 64 modules pouvant être montés dans n’importe quel ordre
  • Le fond de panier utilisé comme embase pour les modules garantit un remplacement simple en cas de modifications du système

Aussi personnalisés que votre application

Notre gamme de produits : Modules d’entrées / sorties pour votre système d’entrées / sorties déportées

PSSuniversal 2 – support de modules

Support de modules pour un montage simple des différents modules.

PSSuniversal 2 – accessoires

Accessoires pour PSSuniversal 2, entre autres borniers de raccordement, différents supports de repérage et supports de stockage.

PSSuniversal 2 – modules d’alimentation

Pour l’alimentation de la périphérie et la formation de différents groupes de potentiel.

PSSuniversal 2 – borniers de distribution

Modules pour le raccordement de la périphérie.
Contact

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Suisse

Téléphone: +41 62 889 79 30
E-mail: pilz@pilz.ch

Assistance technique

Téléphone: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch