text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMC DL6B22 Quick DC-Link > PS6A4

Produktnummer: 8C000186
Rear section module for size 4 supply module: PS6A44

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

 
Mål, højde 440.5  mm
Mål, bredde 158  mm
Mål, dybde 35  mm
Nettovægt 1400  g
Bruttovægt 1440  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023192  
GTIN 4046548109665  
Volumen 0  dm3
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1