text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMC DL6B22 Quick DC-Link > PS6A4

Artikelnummer: 8C000186
Hinterbaumodul für Versorgungsmodul der Baugröße 4: PMC PS6A44

Stück

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

 
Abmessung h 440.5  mm
Abmessung b 158  mm
Abmessung t 35  mm
Nettogewicht 1400  g
Bruttogewicht 1440  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023192  
GTIN 4046548109665  
Volumen 0  dm3
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1