text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMCcable M4/E1C6/7M5/1Q5/S1

Numéro de l'article: 8C000182
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin;...  Pour plus d’informations

Unité

Livrable prochainement

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 7,5m.

 
Type de connecteur 1 M23, connecteur femelle à 9 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Type de connecteur 2 Embout  
Surf. contact matériel 1 Au  
Matériau du câble K1 Cu  
Mat. isolation câble K1 TPE-E  
Longueur du câble 7.5  m
Matériau surface blindage K1 Cu étamé  
Couleur gaine extérieure 1 orange  
Matériau de la gaine câble 1 PUR  
Capacité de traction câble 1 Oui  
Rayon de courbure (pose) K1 5 x Ø  
Section câble de données K1 (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22))  
Blindage K1 Oui  
Homologations du câble K1 UL/CSA  
Exempt d’halogène Oui  
Résistant à l’huile Résistant  
Non inflammable CEI 60332-1 : autoextinguible  
Poids net 2510  g
Poids brut 2880  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060501  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000001  
Caractéristique de réf. ETIM EC001579  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548106541  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1