20 févr. 2025

Bundle Deals PSENmlock mini & PSENslock 2

PSENmlock mini

Vous avez besoin d'un interverrouillage de porte sécurisé et vous ne disposez que d'un espace limité ?

Associé à l'unité de commande PITgatebox et à la petite commande de sécurité PNOZ m c0, le PSENmlock mini offre une solution complète pour des interverrouillages sûrs. L'interrupteur de sécurité PSENmlock mini est connu pour sa flexibilité et peut être utilisé dans différentes applications de machines. Cette combinaison garantit un niveau optimal de sécurité et de fiabilité et est le choix idéal pour les environnements restreints.

Cette solution offre une protection des personnes jusqu'à PL d, CAT 3 pour les petits volets, les couvercles, les portes tournantes et coulissantes.

Le package comprend :

  • PNOZ m C0 : Notre commande compacte et configurable surveille jusqu'à quatre fonctions de sécurité dans un petit boîtier de 22,5 mm
  • PITgatebox : Un contrôle d'accès performant avec 2 boutons lumineux configurables et un arrêt d'urgence
  • PSENmlock mini : Un verrouillage de sécurité compact et puissant avec une force de retenue allant jusqu'à 1950 N
  • Câble d’une longueur de 10 m pour PSENmlock mini et PITgatebox
  • Exemple de plan de raccordement, de calcul du PL et de configuration PNOZ m c0

Ce bundle robuste et efficace est idéal pour les zones où seul un accès partiel au corps est possible, et offre une solution de sécurité fiable et peu encombrante.

Vos avantages :

  • Économique, polyvalent et petit
  • Gagnez du temps et de l'argent avec ce concept prêt à l'emploi

Vous souhaitez commander immédiatement ? Utilisez le formulaire de contact à droite !

 

PSENslock 2

Vous avez besoin d'une solution de porte de sécurité fiable avec protection intégrée du processus ?

Ce package complet offre une solution globale pour votre porte de protection. En combinant l'interrupteur de sécurité PSENslock 2 avec l'unité de commande PITgatebox et la petite commande sécurisée PNOZ m c0, vous obtenez un contrôle efficace des portes de protection, même dans des conditions ambiantes difficiles. Cette solution de porte de protection robuste et fiable est idéale pour les applications où l'hygiène est primordiale, comme par exemple dans l'industrie alimentaire ainsi que dans l'industrie pharmaceutique.

Cette solution de porte de protection a été développée pour la surveillance fiable des portes de protection dans des conditions environnementales difficiles ainsi que pour la protection des processus des installations et des machines.

Bundle Deal PSENslock 2 / PSENmlock mini - Commande


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
* Champs obligatoire

Le package comprend :

  • PNOZ m C0 : Notre commande compacte et configurable surveille jusqu'à quatre fonctions de sécurité dans un petit boîtier de 22,5 mm
  • PITgatebox : Un contrôle d'accès performant avec 2 boutons lumineux configurables et un arrêt d'urgence
  • PSENslock 2 : Un interverrouillage de sécurité électromagnétique avec une force de verrouillage élevée de 1000 N, un indice de protection IP67/IP6K9K et un design hygiénique
  • Câble d’une longueur de 10 m pour PSENslock 2 et PITgatebox
  • Exemple de plan de raccordement, de calcul du PL et de configuration PNOZ m c0

Le bundle comprend une solution de porte de protection complète, particulièrement adaptée aux applications critiques en matière d'hygiène dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique.

Vos avantages :

  • Le design hygiénique empêche les dépôts de poussière et de saleté
  • Gagnez du temps et de l'argent avec ce concept prêt à l'emploi

Vous souhaitez commander immédiatement ? Utilisez le formulaire de contact à droite !

 

Offre valable jusqu'au 30 juin 2025

Top
Contact

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Suisse

Téléphone: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Contact pour la presse

Téléphone: +41 62 889 79 83
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?