Nouveauté : l’ensemble poignée de porte équipé d’un système de déblocage à des fins d’évacuation intégré
8 juin 2021
Votre système de sécurité individuel pour protecteurs mobiles
Avec le nouveau système de poignées de portes de Pilz, vous pouvez composer votre système de sécurité individuel pour protecteurs mobiles. Un capteur de sécurité PSENmlock associé à un ensemble poignée de porte PSENml DHM est utilisé pour verrouiller les portes de protection en toute sécurité. Une force d’interverrouillage de 7 500 N empêche l’ouverture involontaire du système.
Système de sécurité modulaire pour protecteurs mobiles
Située sur le côté intérieur de la porte, la poignée de porte rouge destinée au déblocage à des fins d’évacuation permet à tout moment de la débloquer dans ce but.
L’unité de boutons-poussoirs Unit PITgatebox est le partenaire idéal pour cette solution. Unité de boutons-poussoirs PITgatebox disponible dans une multitude de variantes de conception.
Qu’il s’agisse d’une porte gauche ou droite, que la sortie de câble doive se faire vers le haut ou vers le bas ou qu’une protection normale ou renforcée contre les manipulations soit requise, les systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSEN ml et PSENml DHM conviennent toujours.
Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Suisse
Téléphone: +41 62 889 79 30
E-mail: pilz@pilz.ch
Téléphone: +41 62 889 79 30
E-mail: m.frey@pilz.ch