text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
  • 3
397 produits trouvés
PNOZ yh1 2DI 24VDC
2A000002
GTIN: 4046548087819
Module de base du relais de sécurité modulaire myPNOZ, communication avec les modules d’extension, tension d’alimentation dumyPNOZ, 1 fonction d’entrées, 2 tests impulsionnels pour la détection des courts-circuits, 1 sortie d’information, 1 commutateur rotatif pour lasélection des fonctions, 1 commutateur rotatif pour le réglage du type de réarmementet de l’analyse de test impulsionnel, affichage LED

Sur demande
PNOZ yi1 4DI
2A000004
GTIN: 4046548087833
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, 2 fonctions d’entrées, fonction logique ET des fonctions d’entrées, 2 sorties d’information, 2 commutateurs rotatifs pour le réglage du typede réarmement et de l’analyse de test impulsionnel, affichage LED

Sur demande
PNOZ yi2 4DI OR
2A000011
GTIN: 4046548090949
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, 2 fonctions d’entrées, fonction logique OU des fonctions d’entrées, 2 sorties d’information, 2 commutateurs rotatifs pour le réglage du typede réarmement et de l’analyse de test impulsionnel, affichage LED

Sur demande
PNOZ yi3 2DI T3A
2A000005
GTIN: 4046548087840
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, 1 fonction d’entrées, 1 fonction d’entrées pour le raccordement d’un bouton-poussoir de commande bimanuelle (type III A), fonction logique ETdes fonctions d’entrées, 1 sortie d’information, 1 commutateur rotatif pour le réglage du type deréarmement et de l’analyse de test impulsionnel, affichage LED

Sur demande
PNOZ yi4 2DI T3C
2A000006
GTIN: 4046548087857
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, 1 fonction d’entrées, 1 fonction d’entrées pour le raccordement d’un bouton-poussoir de commande bimanuelle (type III C), fonctionlogique ET des fonctions d’entrées, 1 sortie d’information, 1 commutateur rotatif pour le réglage du type deréarmement et de l’analyse de test impulsionnel, affichage LED

Sur demande
PNOZ yio1 2DI 2SO
2A000013
GTIN: 4046548090963
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, raccordement pour la tension d’alimentation des sorties statiques, 1 fonction d’entrées, 2 fonctions de sorties avec chacune 1 sortiestatique de sécurité instantanée, et 1 entrée pour boucle de retour, 2 sorties d’information, 1 commutateur rotatif pour le réglage du typede réarmement et de l’analyse de test impulsionnel, affichage LED

Sur demande
PNOZ yio2 2DI 3NO
2A000015
GTIN: 4046548090987
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, 1 fonction d’entrées, 1 fonction de sorties avec 3 sorties relais desécurité, à contacts liés, instantanées, et 1 entrée pour boucle de retour, 2 sorties d’information, 1 commutateur rotatif pour le réglage du typede réarmement et de l’analyse de test impulsionnel, affichage LED

Sur demande
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
2A000008
GTIN: 4046548087871
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, raccordement pour la tension d’alimentation des sorties statiques, 1 fonction d’entrées, 1 fonction de sorties avec 1 sortie statique desécurité instantanée et 1 entrée pour boucle de retour, 1 fonction de sortiesavec 1 sortie statique de sécurité temporisée et 1 entrée pour boucle deretour, 2 sorties d’information, 1 commutateur rotatif pour le réglage du typede réarmement et de l’analyse de test impulsionnel, 1 commutateur rotatif pour le réglagede la temporisation, 1 commutateur rotatif pour le réglage du facteur de temporisation et lasélection des temps de retombée ou de montée, affichage LED

Sur demande
PNOZ yio4 2DI 3NO t
2A000010
GTIN: 4046548087895
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, 1 fonction d’entrées, 1 fonction de sorties avec 3 sorties relais desécurité, à contacts liés, temporisées, et 1 entrée pour boucle de retour, 2 sorties d’information, 1 commutateur rotatif pour le réglage du typede réarmement et de l’analyse de test impulsionnel, 1 commutateur rotatif pour le réglagede la temporisation, 1 commutateur rotatif pour le réglage du facteur de temporisation et lasélection des temps de retombée ou de montée, affichage LED

Sur demande
PNOZ yo1 2SO
2A000012
GTIN: 4046548090956
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, raccordement pour la tension d’alimentation des sorties statiques, 2 fonctions de sorties avec chacune 1 sortie statique de sécuritéinstantanée et 1 entrée pour boucle de retour, 1 sortie d’information, affichage LED

Sur demande
PNOZ yo2 3NO
2A000014
GTIN: 4046548090970
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, 1 fonction avec 3 sorties relais de sécurité, à contacts liés, instantanées et 1 entrée pour boucle de retour, 1 sortie d’information, affichage LED

Sur demande
PNOZ yo3 1SO 1SO t
2A000007
GTIN: 4046548087864
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, raccordement pour la tension d’alimentation des sorties statiques, 1 fonction avec 1 sortie statique de sécurité instantanée et 1 entrée pour boucle de retour, 1 fonction avec 1 sortie statique de sécurité temporisée et 1 entrée pour boucle de retour, 1 sortie d’information, 1 commutateur rotatif pour le réglage de latemporisation, 1 commutateur rotatif pour le réglage des facteurs de temporisation etpour la sélection des temps de retombée ou de montée, affichage LED

Sur demande
PNOZ yo4 3NO t
2A000009
GTIN: 4046548087888
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, 1 fonction avec 3 sorties relais de sécurité à contacts liés, temporisées et 1 entrée pour boucle de retour, 1 sortie d’information, 1 commutateur rotatif pour le réglage de la temporisation, 1 commutateurrotatif pour le réglage des facteurs de temporisation et pour la sélection des tempsde retombée ou de montée, affichage LED

Sur demande
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
GTIN: 4046548025705
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblage monocanal, réarmement manuel / automatique, sorties : 2 F, 1 sortiestatique, UB 24 V DC, largeur : 12,5 mm, borniers à vis débrochables, surveillance desarrêts d’urgence, des protecteurs mobiles.

Sur demande
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
GTIN: 4046548025576
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblage monocanal, réarmement manuel / automatique, sorties : 2 F, 1 sortiestatique, UB 24 V DC, largeur : 12,5 mm, borniers à ressorts débrochables, surveillancedes arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles.

Sur demande
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
GTIN: 4046548025699
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblage monocanal sans détection des courts-circuits, réarmement manuel /automatique, sorties : 3 F, 1 O, 1 sortie statique, UB 24 V DC, largeur : 17,5 mm,borniers à vis débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteursmobiles.

Sur demande
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
GTIN: 4046548025569
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblage monocanal, sans détection des courts-circuits, réarmement manuel /automatique, sorties : 3 F, 1 O, 1 sortie statique, UB 24 V DC, largeur : 17,5 mm,borniers à ressorts débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteursmobiles.

Sur demande
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
GTIN: 4046548025682
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, réarmementmanuel / automatique, sorties : 2 F, 1 sortie statique, UB 24 V DC, largeur : 17,5 mm, borniers à vis débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteursmobiles, des barrières immatérielles.

Sur demande
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
GTIN: 4046548025552
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, réarmementmanuel / automatique, sorties : 2 F, 1 sortie statique, UB 24 V DC, largeur : 17,5 mm, borniers à ressorts débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteursmobiles, des barrières immatérielles.

Sur demande
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
GTIN: 4046548025675
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, réarmementmanuel / automatique, sorties : 3 F, 1 O, 1 sortie statique, UB 24 V DC,largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteursmobiles, des barrières immatérielles.

Sur demande
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue