text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

S1EN 50KOhm 24-240VAC/DC

Numéro de l'article: 884100
GTIN: 4046548007121
Relais de surveillance du défaut de mise à la terre comme dispositif deprotection contre les erreurs d’isolation (50 kOhms) dans des réseaux continus et alternatifs isolésgalvaniquement, largeur de profil 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.

Unité

Votre prix

€548.10

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Relais de surveillance du défaut de mise à la terre comme dispositif deprotection contre les erreurs d’isolation (50 kOhms) dans des réseaux continus et alternatifs isolésgalvaniquement, largeur de profil 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.

Homologation CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
 
Tension d'alimentation (V) 42 - 240  V
Type de tension d’alim. U1 AC/DC  
Puissance absorbée AC 5  VA
Puissance absorbée DC 1  W
Tension d'alimentation 2 (V) 24  V
Type de tension d’alim. U2 AC/DC  
Protection max. de l’appareil Section max. du fil  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 EN 60947-4-1  
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Cont. sécurité : AC selon UL 240 V AC rés. côté NO uniquem.  
Contacts sécurité : Pilot Duty B300, R300  
Matériau des contacts relais AgCdO  
Indic. suppl. contacts relais + 3,0 µm Au  
Température d’utilisation -10 - 55  °C
Condensation autorisée ? non autorisé  
CEM selon norme .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-1  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP40  
Indice de protection bornes
Position de montage Quelconque  
Matériau du boîtier partie inf PPO UL 94 V0  
Matériau du boîtier façade ABS UL 94 V0  
Matériau du boîtier partie sup PPO UL 94 V0  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Type de borniers Fixe  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 10 AWG  
Dimensions hauteur 87  mm
Dimension largeur 22.5  mm
Dimension profondeur 121  mm
Poids net 135  g
Poids brut 145  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 34  
7a  
6c  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371807  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001444  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548007121  
Volume 0.284  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1