text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

S1EN 50KOhm 24-240VAC/DC

Numero dell'articolo: 884100
GTIN: 4046548007121
Relè di controllo del guasto a terra come dispositivo di protezione daerrori di isolamento (50 kOhm) in reti di tensione alternata e continua separategalvanicamente, larghezza 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Relè di controllo del guasto a terra come dispositivo di protezione daerrori di isolamento (50 kOhm) in reti di tensione alternata e continua separategalvanicamente, larghezza 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.

Omologazione CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
 
Tensione di alimentazione (V) 42 - 240  V
Tipo tensione alimentazione U1 AC/DC  
Potenza assorbita AC 5  VA
Potenza assorbita DC 1  W
Tensione di alimentazione 2(V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U2 AC/DC  
Interr. magnetot. disp. max. Sezione max. conduttore  
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma EN 60947-4-1  
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Contatti sicurezza: AC per UL 240 V AC Res. NO Side Only  
Contatti sicurezza: Pilot Duty B300, R300  
Materiale contatti relè AgCdO  
Dati suppl. contatti relè + 3,0 µm Au  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Condensazione ammessa non consentito  
EMC sec. norma .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-1  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP40  
Tipo di protezione morsetti
Posizione di montaggio A scelta  
Materiale custodia parte inf. PPO UL 94 V0  
Mater. custodia piastra front. ABS UL 94 V0  
Mater. custodia Parte super. PPO UL 94 V0  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Tipo di morsetto Fisso  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 10 AWG  
Altezza 87  mm
Larghezza 22.5  mm
Profondità 121  mm
Peso netto 135  g
Peso lordo 145  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 34  
7a  
6c  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
1317-36-8  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371807  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001444  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548007121  
Volume 0.284  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1