{"id":"8176573","name":"PMCprotego D.24/200/0/P/2/208-480VAC","price":"5144.39","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Similaire à l’illustration
PMCprotego D.24/200/0/P/2/208-480VAC
Numéro de l'article: 8176573
GTIN: 4046548069389
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x
400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 s) = 72 A; Imax (5
s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake
resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS-DP slave.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and th...
Pour plus d’informations
Produit en fin de série
Sur demande
Livrable prochainement
Disponible en stock
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x
400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 s) = 72 A; Imax (5
s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake
resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS-DP slave.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Données techniques
Données électriques
| But de la plage de phase |
Alimentation principale
|
| Tension d'alimentation (V) |
208 - 480
V |
| Tension d’alim. avec phases |
3 x 208 à 3 x 480 V
|
| Type plage de tens. alim. |
AC
|
| Type de tension d’alim. U1 |
AC
|
| But de U2 |
Alimentation
|
| Tension d'alimentation 2 (V) |
24
V |
| Type de tension d’alim. U2 |
DC
|
| Tolérance U2 avec frein |
+15%
|
| Tolérance U2 sans frein |
+15%
|
Section puissance
| Fréq. d’enclench. max. puiss. |
30/h
|
| Courant sortie continu 3x208 V |
24
A |
| Courant sortie continu 3x230 V |
24
A |
| Courant sortie continu 3x400 V |
24
A |
| Courant sortie continu 3x480 V |
24
A |
| Courant de crête pour 2 s |
72
A |
| Courant de crête pour 5 s |
48
A |
| Fréquence d’horloge onduleur |
8
kHz |
| Pl. de tensions sur c. interm. |
900 V DC
|
STO-ENABLE
CPU
| Extension PMC firmware |
2 = EtherCat
|
Entrée résolveur
| Type connec. racc. résolveur |
Conn. femelle Sub D 9 broches
|
Entrée codeur SinCos, codeur incrémental
| Type connec. codeur/cod. incr. |
Conn. femelle Sub D 15 broches
|
Entrées analogiques
| Nombre d'entrées analogiques |
2
|
| Type d’entrées analogiques |
Tension
|
| Plage de signaux entrée ana. |
-10 à 10 V
|
| Résolution Entrées analogiques |
16
Bit |
Entrées
| Nombre d’entrées digitales |
4 - 6
|
| Niveau signaux « 0 » entrée |
-3 à +5 V DC
|
| U entrée EN 61131-2 type 1 |
24 V DC
|
| Séparation potentiel entrées |
Oui
|
Sorties semi-conductrices (standard)
| Nombre sorties d'information |
2
|
| Sép. galv. non séc. sort.stat. |
Oui
|
Interface Ethernet
| Type connect. interf. ETHERNET |
RJ45
|
Interface CANopen
| Nombre d'interfaces CANopen |
1
|
Interface série
| Nombre d’interfaces RS-232 |
1
|
Interfaces de communication
| Type connecteur interf. RS 232 |
Conn. mâle Sub D à 9 broches
|
Environmental data
| Norme température ambiante |
DIN EN 60721-3-3
|
| Classe de température ambiante |
1K4
|
| Classe de température ambiante |
3K3
|
| Température d’utilisation |
0 - 40
°C |
| Température ambiante Derating |
40 à 55 °C
|
| Réduction de puissance |
2,5 %/K
|
| Norme température de stockage |
DIN EN 60721-3-1
|
| Modification temp. stockage |
20 K/h
|
| Sollicit. humidité selon norme |
DIN EN 60721-3-3
|
| Indic. soll. due à l’humidité |
85 % d’humidité relative
|
| Classe de l’humidité |
1K3
|
| Condensation autorisée ? |
non autorisé
|
| Install. haut. autori. AMSL |
1 000 m
|
| Install. haut. autori. P 1,5% |
1 000 à 2 500m AMSL
|
| Puissance derating pour 100 m |
1,5 %/100 m
|
| CEM selon norme .... |
EN 61800-3
|
| Vibrations selon norme... |
EN 60721-3-3
|
| Type de refroidissement |
Ventilateur monté
|
| Émission sonore |
65 dB (A)
|
| Norme indice de protection |
EN 60529
|
| Indice de protec° du lieu d'im |
|
| Indice de protection de boîtie |
IP20
|
| Indice de protection bornes |
|
Données mécaniques
| Position de montage |
Vertical
|
| Matériau du boîtier |
Acier galvanisé
|
| Dimensions hauteur |
348
mm |
| Dimension largeur |
100
mm |
| Dimension profondeur |
243
mm |
| Poids net |
5600
g |
| Poids brut |
6900
g |
Environnement
| Conformité RoHS |
oui
|
| Conformité REACh |
Sans substance SVHC
|
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Données commerciales
| Version du ECLASS |
ECLASS-13
|
| Caractéristique de réf. ECLASS |
27023201
|
| Version du ETIM |
ETIM-9.0
|
| Groupe de référence du ETIM |
EG000017
|
| Caractéristique de réf. ETIM |
EC001857
|
| UNSPSC 25 |
39121007
|
| GTIN |
4046548069389
|
| Volume |
0
dm3 |
| Harmonized System Code |
85044086
|
| Type de numéro de tarif |
TARIC
|
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Quantité par unité d'emballage |
1
|