Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8176573","name":"PMCprotego D.24/200/0/P/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Imagem similar
PMCprotego D.24/200/0/P/2/208-480VAC
Número do produto: 8176573
GTIN: 4046548069389
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x
400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 s) = 72 A; Imax (5
s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake
resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS-DP slave.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and th...
Mais
Artigo descontinuado
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 s) = 72 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS-DP slave. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Dados gerais
| Homologação |
Listado em UR
CE UKCA EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função fase área | Alimentação principal |
| Fonte de alimentação U1 (V) | 208 - 480 V |
| Tensão alimentação com fases | 3 x 208…3 x 480 V |
| Tipo área tensão alimentação | CA |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CA |
| Função de U2 | Alimentação |
| Tensão de alimentação 2 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
| Tolerância U2 com freio | +15% |
| Tolerância U2 sem freio | +15% |
Seção de energia
| Barra de freq. de ativ. máx. | 30/h |
| Corr. saída contínua a 3x208 V | 24 A |
| Corr. saída contínua a 3x230 V | 24 A |
| Corr. saída contínua a 3x400 V | 24 A |
| Corr. saída contínua a 3x480 V | 24 A |
| Corrente de pico para 2 s | 72 A |
| Corrente de pico para 5 s | 48 A |
| Frequência do inversor | 8 kHz |
| Faixa tensão circuito interm. | 900 V CC |
STO-ENABLE
| Número de STO-Enable | 2 |
CPU
| Expansão PMC firmware | 2 = EtherCat |
Resolvedor de entrada
| Tipo conect. interf. Resolver | Conector encaixe subD, 9 polos |
Codificador de entrada SinCos, codificador incremental
| Tipo conect. codif./forn.incr. | Conector encaixe subD, 15polos |
Analoge ingangen
| Número de entradas analógicas | 2 |
| Tipo de saídas analógicas | Tensão |
| Faixa de sinal entrada analóg. | -10 a 10 V |
| Resolução Entradas analógicas | 16 Bit |
Entradas
| Quantidade de entradas digitai | 4 - 6 |
| Nível de sinal na entrada em 0 | -3 a +5 V CC |
| Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
| Isolamento pot. entradas | sim |
Saídas de semicondutores (padrão)
| Número de saídas auxiliares | 2 |
| Sep.galv.não si. Saída semico. | sim |
Interface Ethernet
| Tipo conect. interf. ETHERCAT | RJ45 |
Interface CANopen
| Número de interfaces CANopen | 1 |
Interface serial
| Número interfaces RS-232 | 1 |
Interfaces de comunicação
| Tipo conector interf. RS 232 | Conector pino subD, 9 polos |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | DIN EN 60721-3-3 |
| Classe da temperatura ambiente | 1K4 |
| Classe da temperatura ambiente | 3K3 |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Temperatura ambiente Contenção | 40 a 55 °C |
| Retirada de potência | 2,5 %/K |
| Norma temp. de armazenamento | DIN EN 60721-3-1 |
| Temp. armaz. Alteração | 20 K/h |
| Adeq. da umidade cf. norma | DIN EN 60721-3-3 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 85% |
| Classe da umidade do ar | 1K3 |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 1000 m |
| Alt. operação adm. a 1,5% pot. | 1000 a 2500 m acima nível mar |
| Potência de derating por 100m | 1,5 %/100 m |
| EMV conforme norma... | EN 61800-3 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60721-3-3 |
| Tipo de refrigeração | ventilador instalado |
| Emissão de ruído | 65 dB (A) |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | vertical |
| Material da caixa | Aço zincado |
| Dimensão altura | 348 mm |
| Dimensão de profundidade | 243 mm |
| Dimensão de profundidade | 100 mm |
| Peso líquido | 5600 g |
| Peso bruto | 6900 g |
Ambiente
| Conformidade RoHS | sim |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27023201 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548069389 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044086 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |