text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so

Productnummer: 774073
GTIN: 4046548012187
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 F, 2 sortiesstatiques, UB = 110 V AC/24 V DC, largeur : 45 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêtsd’urgence, des protecteurs mobiles, des tapis sensibles principe du court-circuit),de la boucle de retou...  Meer

Eenheid

Uw prijs

€234.37

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 F, 2 sortiesstatiques, UB = 110 V AC/24 V DC, largeur : 45 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêtsd’urgence, des protecteurs mobiles, des tapis sensibles principe du court-circuit),de la boucle de retour.

Homologation CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Tension d'alimentation (V) 110  V
Type de tension d’alim. U1 AC  
Puissance absorbée AC 3.5  VA
Tension d'alimentation 2 (V) 24  V
Type de tension d’alim. U2 DC  
Tolérance de U2
Nombre d’entrées 2  
Résistivité du tapis sensible 80  Ohm
Nombre de sorties statiques 2  
Tol. ext. tens. semi-cond. DC -15 % / +10 %  
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 DC-12  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tension AC1 contact de sécu. 240  V
Courant max. AC1 contact sécu. 8  A
Tension DC1 contact de sécu. 24  V
Courant max. DC1 contact sécu. 8  A
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 230  V
Courant max AC15 contact sécu. 5  A
Tension DC13 contact de sécu. 24  V
Cont. sécurité : AC selon UL 240 V AC G. P.  
Contacts sécurité : Pilot Duty C300, R300  
Matériau des contacts relais AgSnO2  
Indic. suppl. contacts relais + 0,2 µm Au  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-78  
Température d’utilisation -10  °C
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
CEM selon norme .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-1  
Catégorie de surtensions III / II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP40  
Indice de protection bornes
Position de montage Quelconque  
Type de borniers Fixe  
Matériau du boîtier partie inf
Poids brut 360  g
Matériau du boîtier partie sup
Matériau du boîtier façade ABS UL 94 V0  
Poids net 350  g
Dimension profondeur 121  mm
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 10 AWG  
Dimension largeur 45  mm
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Dimensions hauteur 87  mm
 
Entrée SCIP disponible oui  
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371819  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001449  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012187  
Volume 0.551  dm3
Harmonized System Code 85364900  
 

Optionele accessoires

COVER P-93
COVER P-93 774090
Beschermkap voor de compacte rem PKB en de P-93-behuizing, geschikt voorde bescherming tegen onbevoegd manipuleren, 45 mm breed, inhoud: 20 beschermkappen per verpakkingseenheid.
€37.34