Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"751124","name":"PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c","price":"278.41","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G9"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
Productnummer: 751124
GTIN: 4046548054231
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal /
à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F,1 O, 1 sortie statique, UB
= 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à ressorts débrochables,surveillance des
arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles, des installations de chauffeselon l’EN 50156-1.
Eenheid
Uw prijs
€278.41
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F,1 O, 1 sortie statique, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à ressorts débrochables,surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles, des installations de chauffeselon l’EN 50156-1.
Données generales
| Homologation |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 2.5 W |
Ingangen
| Nombre d’entrées | 2 |
Halfgeleideruitgangen
| Nombre de sorties statiques | 1 |
| Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
Relais uitgangen
| Matériau des contacts relais | AgCuNi |
| Tension AC1 contact de sécu. | 240 V |
| Tension DC13 contact de sécu. | 24 V |
| Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Tension DC1 contact de sécu. | 24 V |
| Indic. suppl. contacts relais | + 0,2 µm Au |
| Tension AC15 contact de sécu. | 230 V |
| Courant max AC15 contact sécu. | 0.6 A |
| Courant max. AC1 contact sécu. | 1.5 A |
| Cont. sécurité : AC selon UL | 240 V AC G.U. (polar. ident.) |
| Courant max. DC1 contact sécu. | 4 A |
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Milieugegevens
| Indice de protection bornes | |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Catégorie de surtensions | III / II |
| Indice de protection de boîtie | IP40 |
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Température d’utilisation | -10 °C |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Mechanische gegevens
| Position de montage | Quelconque |
| Type de borniers | Débrochable |
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Poids brut | 195 g |
| Matériau du boîtier partie sup | PC |
| Matériau du boîtier façade | PC |
| Poids net | 185 g |
| Dimension profondeur | 120 mm |
| Dimension largeur | 22.5 mm |
| Bornier de raccordement | Bornier à ressorts |
| Dimensions hauteur | 100 mm |
Milieu
| Entrée SCIP disponible | oui |
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
34
7a 7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371819 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001449 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054231 |
| Volume | 0.324 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
Optionele accessoires
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Afsluitstekker PNOZsigma of PNOZsigma uitbreiding, VPE = 10 stuks.
€35.09
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Set steekbare reserveklemmen 4-polig met veerkrachttechniek, VE = 1
X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
€30.97