Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"750601","name":"PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"943.81","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
Numéro de l'article: 750601
GTIN: 4046548086126
Appareil de surveillance de la tension PNOZsigma, pour applicationsjusqu’à PL e et SIL
CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, sorties : 3 F, 1 O, 6 sortiesd’informations,
largeur : 90 mm, borniers à vis débrochables, extension avec extensionsde contacts
PNOZsigma.
Unité
Votre prix
€943.81
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Appareil de surveillance de la tension PNOZsigma, pour applicationsjusqu’à PL e et SIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, sorties : 3 F, 1 O, 6 sortiesd’informations, largeur : 90 mm, borniers à vis débrochables, extension avec extensionsde contacts PNOZsigma.
Données generales
| Homologation |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Données techniques
Données électriques
| But de U1 | Device Supply |
| Tension d'alimentation (V) | 100 |
| Type de tension d’alim. U1 | AC/DC |
| Puissance absorbée AC | 10.5 |
| Puissance absorbée DC | 8 |
Circuit de mesure
| Circuit mesure plage fréq (Hz) | 50 |
Entrées
| Nombre d’entrées | 6 |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties statiques | 6 |
| Tol. ext. tens. semi-cond. DC | -20 %/+20 % |
Sorties semi-conductrices (standard)
| Sép. galv. non séc. sort.stat. | ja |
| Prot.court-cir.so.st. non séc. | ja |
| Niv. sign. à 1 SC non séc. | UB - 2,5 V DC bei 0,05 A |
Sorties relais
| Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Tension AC1 contact de sécu. | 250 |
| Courant max. AC1 contact sécu. | 6 |
| Tension DC1 contact de sécu. | 24 |
| Courant max. DC1 contact sécu. | 6 |
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tension AC15 contact de sécu. | 230 |
| Courant max AC15 contact sécu. | 3 |
| Tension DC13 contact de sécu. | 24 |
| Cont. sécurité : AC selon UL | 250 V AC G.U. (same polarity) |
| Contacts sécurité : Pilot Duty | R300, B300 for NO contact only |
| Matériau des contacts relais | AgCuNi |
| Indic. suppl. contacts relais | + 0,2 µm Au |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | -10 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | unzulässig |
| CEM selon norme .... |
EN 60255-26
EN 61326-3-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60255-21-1 |
| Classe contrôle oscillations | Klasse 1 |
| Classe de contrôle chocs | Klasse 1 |
| Séisme selon la norme 1 | EN 60255-21-3 |
| Classe contrôle trembl. terre | Klasse 0 |
| Classe contrôle choc continu | Klasse 1 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60255-27 |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protec° du lieu d'im | IP54 |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes | IP20 |
Données mécaniques
| Position de montage | beliebig |
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | PC |
| Matériau du boîtier partie sup | PC |
| Bornier de raccordement | Schraubklemme |
| Type de borniers | steckbar |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 98 |
| Dimension largeur | 90 |
| Dimension profondeur | 120 |
| Poids net | 655 |
| Poids brut | 665 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371801 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001438 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548086126 |
| Volume | 0.857 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |