text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN op2B-3-080/1

Numéro de l'article: 630805
GTIN: 4046548076646
Barrières immatérielles de sécurité, de type 2, PL c, protection ducorps, hauteur du champ de protection 800 mm, fonction muting, tension d’alimentation 24 V, connecteur deraccordement M12, émetteur : à 4 broches et à 5 broches, récepteur : à 5 broches et à8 broches, les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

Unité

Votre prix

€926.06

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Barrières immatérielles de sécurité, de type 2, PL c, protection ducorps, hauteur du champ de protection 800 mm, fonction muting, tension d’alimentation 24 V, connecteur deraccordement M12, émetteur : à 4 broches et à 5 broches, récepteur : à 5 broches et à8 broches, les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

Homologation CE  
cULus Listed  
TÜV  
Type d’EPES 2  
Principe du capteur Optique  
Hauteur de protection 815  
Résolution indice protection Corps  
Portée (m) 0.5  
50  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Plage longueurs onde utilisée 880 nm  
Nombre de sorties OSSD 2  
Température d’utilisation -10  
55  
Indic. soll. due à l’humidité 95 % d’humidité rel. à 50 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 10g  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protection de boîtie IP65  
Temps d'appel 14  
14  
Matériau du boîtier partie sup Aluminium  
Dimensions hauteur 953  
Dimension largeur 35  
Dimension profondeur 41.2  
Poids net 3500  
Poids brut 4100  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272703  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001832  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548076646  
Volume 18.445  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting 630282
Accessoires pour PSENopt, câble avec connecteur M12 pour muting en L,longueur du câble : 0,75m
€24.22
PSEN op cableset
PSEN op cableset 630295
Accessoires pour PSENopt, câble Y avec connecteur droit M12 pourbarrière immatérielle PSEN op 4B-T/S/L
€60.73
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€44.93
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€69.61
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€49.19
PSEN op CABLE M12 4br., droit  3m
PSEN op CABLE M12 4br., droit 3m 630300
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€12.17
PSEN CABLE M12 4br., droit 5m
PSEN CABLE M12 4br., droit 5m 630301
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€14.19
PSEN CABLE M12 4 br., droit 10m
PSEN CABLE M12 4 br., droit 10m 630302
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€18.63
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m 630310
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€20.02
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m 630311
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€23.08
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m 630312
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€32.33
PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 3m
PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 3m 630313
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€27.26
PSEN op CABLE M12 8 br., droit blindé 5m
PSEN op CABLE M12 8 br., droit blindé 5m 630314
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€34.35
PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 10m
PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 10m 630315
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€51.85
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12 630320
Reflex light sensor can be used as a Muting sensor.
€102.20
PSEN op Equerres de fixation réglables
PSEN op Equerres de fixation réglables 630326
Support d’angle ajustable pour le PSENopt.
€89.70
PSEN op Equerres de fixati antivibration
PSEN op Equerres de fixati antivibration 630327
Support d’angle en caoutchouc pour le PSENopt.
€41.27
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€97.49
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Aide à l’alignement laser.
€277.04
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€94.30
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€104.72
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€151.89
PSEN op2.1 L-Muting Set
PSEN op2.1 L-Muting Set 630820
Unité de capteur bras de muting en L avec unité de réflecteur passive etsupport adapté aux barrières immatérielles standard PSEN opXX-xx-xxx/1.
€716.16
PSEN op2.2 T-Muting Set
PSEN op2.2 T-Muting Set 630821
Capteur bras de muting en T avec unité de réflecteur passive et support adapté aux barrières immatérielles standard PSEN opXX-xx-xxx/1.
€1,127.40
PSEN op2.3 L-Reflex
PSEN op2.3 L-Reflex 630822
Capteur bras de muting simple pour barrières immatérielles standardPSEN opXX-xx-xxx/1, actif.
€447.17
PSEN op2.4 L-Reflector
PSEN op2.4 L-Reflector 630823
Capteur bras de muting simple pour barrières immatérielles standardPSEN opXX-xx-xxx/1, passif.
€229.34
PSEN op muting bracket kit
PSEN op muting bracket kit 630824
Kit pour la fixation de deux bras de muting à une barrière immatérielle standard de la série PSEN opXX-xx-xxx/1.
€49.94
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12 630830
Détecteur photoélectrique reflex avec sorties NO/NF, utilisationpossible en tant que capteur de muting, tension d’alimentation 24 V, connecteur de raccordement M12, à4 broches. Veuillez noter qu’un réflecteur (630323) doit être commandé séparément.
€126.64
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12 630831
Cellule monocanale / récepteur avec sorties NO/NF, utilisation possibleen tant que capteur de muting, tension d’alimentation 24 V, connecteur deraccordement M12, à 4 broches. Veuillez noter que l’émetteur (630832) doit être commandé séparément.
€112.37
PSEN op3.2 Emitter M12
PSEN op3.2 Emitter M12 630832
Cellule monocanale / émetteur, utilisation possible en tant que capteurde muting, tension d’alimentation 24 V, connecteur de raccordement M12, à4 broches. Veuillez noter que le récepteur (630831) doit être commandé séparément.
€96.77
PSEN op Protective Column-060/1
PSEN op Protective Column-060/1 630950
Profilé en aluminium de longueur 60 cm. Une protection d’une barrièreimmatérielle et un miroir de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte conjointement avec le « PSEN op ProtectiveBase/1 » et les équerres de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
€186.23
PSEN op Protective Column-090/1
PSEN op Protective Column-090/1 630951
Profilé en aluminium de longueur 90 cm. Une protection d’une barrièreimmatérielle et un miroir de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte conjointement avec le « PSEN op ProtectiveBase/1 » et les équerres de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
€210.39
PSEN op Protective Column-120/1
PSEN op Protective Column-120/1 630952
Profilé en aluminium de longueur 120 cm. Une protection d’une barrièreimmatérielle et un miroir de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte conjointement avec le « PSEN op ProtectiveBase/1 » et les équerres de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
€240.99
PSEN op Protective Column-165/1
PSEN op Protective Column-165/1 630953
Profilé en aluminium de longueur 165 cm. Une protection d’une barrièreimmatérielle et un miroir de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte conjointement avec le « PSEN op ProtectiveBase/1 » et les équerres de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
€272.34
PSEN op Protective Column-190/1
PSEN op Protective Column-190/1 630954
Profilé en aluminium de longueur 190 cm. Une protection d’une barrièreimmatérielle et un miroir de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte conjointement avec le « PSEN op ProtectiveBase/1 » et les équerres de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
€287.95
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
Le PSEN op Protective Base/1 est constitué d’un socle en acierinoxydable, de 3 ressorts et d’une fixation correspondante. Une protection desbarrières immatérielles et des miroirs de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte conjointement avec le « PSEN op Protective Column » et les équerres de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
€56.01
PSEN op Protective Column 2-050/1
PSEN op Protective Column 2-050/1 630961
Miroirs intégrés pour la résolution de protection du corps avec PSEN op Protective Column inclus, d’une longueur de 100 cm pour un espacementdes faisceaux de 500 mm. Nombre de miroirs : 2. Le socle « PSEN op Protective Base » peut être fixé en tant qu’accessoireoptionnel.
€291.79
PSEN op Protective Column 3-080/1
PSEN op Protective Column 3-080/1 630962
Miroirs intégrés pour la résolution de protection du corps avec PSEN op Protective Column inclus, d’une longueur de 120 cm pour un espacementdes faisceaux de 400 mm. Nombre de miroirs : 3. Le socle « PSEN op Protective Base » peut être fixé en tant qu’accessoireoptionnel.
€357.09
PSEN op Protective Column 4-090/1
PSEN op Protective Column 4-090/1 630963
Miroirs intégrés pour la résolution de protection du corps avec PSEN op Protective Column inclus, d’une longueur de 165 cm pour un espacementdes faisceaux de 300 mm. Nombre de miroirs : 4. Le socle « PSEN op Protective Base » peut être fixé en tant qu’accessoireoptionnel.
€423.38
PSEN op Protective Column 4-120/1
PSEN op Protective Column 4-120/1 630964
Miroirs intégrés pour la résolution de protection du corps avec PSEN op Protective Column inclus, d’une longueur de 165 cm pour un espacementdes faisceaux de 400 mm. Nombre de miroirs : 4. Le socle « PSEN op Protective Base » peut être fixé en tant qu’accessoireoptionnel.
€423.38