Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"620010","name":"PIT si 1.1 muting lamp","price":"52.51","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Similaire à l’illustration
PIT si 1.1 muting lamp
Numéro de l'article: 620010
GTIN: 4046548002614
PITsign lampe de muting, ampoule et fixation murale incluses, UB =24 V DC
/ 5 W / 300 mA, indice de protection boîtier : IP65, diamètre : 100 mm,hauteur :
138,5 mm, lampe de signalisation pour le mode muting.
Unité
Votre prix
€52.51
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PITsign lampe de muting, ampoule et fixation murale incluses, UB =24 V DC / 5 W / 300 mA, indice de protection boîtier : IP65, diamètre : 100 mm,hauteur : 138,5 mm, lampe de signalisation pour le mode muting.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed |
| Auto-contrôlé | Non |
| Lampe | Ampoule |
| Type de lampe | BA15d, 24 V DC, 5W |
| Durée de vie lampe électrique | 1 000 heures |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 5 W |
Environmental data
| Température d’utilisation | -25 - 50 °C |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Introduction de câble | ISO 20 mm |
| Position de montage | Quelconque |
| Matériau du boîtier couvercle | PC |
| Matériau du boîtier partie inf | ABS |
| Bornier de raccordement | Bornier à ressorts |
| Dimensions hauteur | 138.5 mm |
| Diamètre | 100 mm |
| Poids net | 255 g |
| Poids brut | 331 g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27143209 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000035 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001332 |
| UNSPSC 25 | 39121534 |
| GTIN | 4046548002614 |
| Volume | 2.657 dm3 |
| Harmonized System Code | 85311095 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |