Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570410","name":"PSEN ml s 2.2 unit","price":"404.68","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Similaire à l’illustration
PSEN ml s 2.2 unit
Numéro de l'article: 570410
GTIN: 4046548090420
Interverrouillage de sécurité PSENmlock, codé unique, avec capteur desécurité
et actionneur, avec interverrouillage, avec réinitialisation de latension d’alimentation, connecteur mâle M12 à 12 broches,
câble de 0,23 m, montage en série
Unité
Votre prix
€404.68
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Interverrouillage de sécurité PSENmlock, codé unique, avec capteur desécurité et actionneur, avec interverrouillage, avec réinitialisation de latension d’alimentation, connecteur mâle M12 à 12 broches, câble de 0,23 m, montage en série
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
| Principe du capteur | Transponder |
| Niveau de codage ISO 14119 | hoch |
| Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codage du transpondeur | unicat |
| Type de reset | Power Reset |
| Adapté au montage en série | ja |
| variante d’appareil | Unit |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 1 |
Entrées
| Nombre d’entrées | 4 |
| Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 2 |
| Nbre de sorties d’information | 1 |
| Sep.pot. sorties stat. | nein |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | ja |
| Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-13 |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % r. F. bei 40 °C |
| CEM selon norme .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie |
IP65
IP69 IP67 |
| Indice de protection UL (type) | de type 1 |
Temps
| Dur. impu. Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Données mécaniques
| Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
| Système débl. évac. disponible | nein |
| Décalage en hauteur max. | +/-3,0 mm |
| Décalage ang. max. sur l’axe X | +/-2,0 deg |
| Décalage ang. max. sur l’axe Y | +/-2,5 deg |
| Décalage ang. max. sur l’axe Z | +/-7,5 deg |
| Décalage max. sens de ferm. | +/-2 mm |
| Actionneur de type 1 | PSEN ml 2.1 |
| Type de raccordement | M12, 12pol. male |
| Constitution du câble | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
| Matériau du produit |
Zn
Aluminium Stahl verzinkt Edelstahl Kunststoff |
| Dimensions hauteur | 217.2 |
| Dimension largeur | 40 |
| Dimension profondeur | 40 |
| Poids net | 1100 |
| Poids brut | 1450 |
Transpondeur
| Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272603 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548090420 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.02
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€42.21
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€85.80
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€61.92
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 2m
€40.86
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 5m
€48.37
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 10m
€61.17
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 20m
€85.19
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 30m
€107.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 0,5m
€36.44
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 1m
€37.79
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 1,5m
€38.66
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€29.67
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€32.12
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€37.05
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€48.13
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€70.28
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€87.51
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€119.52
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 1m
€31.50
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 2m
€36.44
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 3m
€40.13
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 5m
€45.06
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 10m
€56.13
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 20m
€77.06
PSEN ml escape release extension
570462
Extensions pour le système de déblocage à des fins d’évacuation,éléments d’extension de 25 mm,
acier inoxydable
€8.25
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 1,5 m, design 1, contenu de la boîte = câble decommande avec gaine avec
élément d’activation et accessoires de montage
€183.89
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 0,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation. Avec cette variante, veillez à ce quel’installation soit la plus
rectiligne possible. Pour les systèmes de déblocage à des finsd’évacuation avec les références 570466 et
570467, le coudage du câble de commande avec gaine peut réduire safonctionnalité et sa
durée de vie.
€105.03
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 0,75 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation. Avec cette variante, veillez à ce quel’installation soit la plus
rectiligne possible. Pour les systèmes de déblocage à des finsd’évacuation avec les références 570466 et
570467, le coudage du câble de commande avec gaine peut réduire safonctionnalité et sa
durée de vie.
€105.03
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 1,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€105.03
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 1,25 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€105.03
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 2,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€106.52
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 2,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€106.95
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 3,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€113.41
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 3,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€116.99
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 4,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€119.39
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adaptateur pour l’orientation de l’actionneur PSENmlock pour les petitsprotecteurs mobiles : rayon de 300 à 500 mm. Contenu de la boîte =1 adaptateur
€60.32
PSEN ml actuator center ring
570485
Anneau de centrage pour l’actionneur PSENmlock. Il est particulièrementbien adapté aux
petits protecteurs mobiles. Contenu de la boîte = 1 anneau de centrage
€23.78
PSEN ml Y junction M12
570486
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle),
à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X3, capteur), à12 broches, codé
A et connecteur femelle M12 (X2, capteur/prochain connecteur), à 8
broches, codé A, pour le raccordement pour montage en série dePSENmlock.
€20.44
PSEN ml end adapter
570487
Connecteur, adaptateur de terminaison, IP67, connecteur mâle M12 (X2,
unité de contrôle/connecteur précédent), à 8 broches, codé A surconnecteur femelle
M12 (X3, capteur), à 12 broches, codé A, pour la terminaison du
montage en série de PSENmlock.
€20.44
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
570489
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X2,
unité de contrôle/connecteur précédent), à 8 broches, codé A surconnecteur femelle
M12 (X3, capteur), à 8 broches, codé A et connecteur femelle M12
(X1, capteur/prochain connecteur), à 8 broches, codé A, pour leraccordement
pour l’intégration du PSENcode dans le montage en série de PSENmlock,avec
utilisation de SDD, utiliser un
autre adaptateur en Y conformément au type de PSENcode utilisé : 540315,540316, 540337, 540338 (pas
570489 !).
€20.44
€39.75
€39.75
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
Unité de poignée de porte pour portes battantes, hauteur 70 mm
€86.40
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
Unité de poignée de porte pour portes battantes, hauteur 80 mm
€87.49
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Jeu de vis pour le montage de l’actionneur PSENmlock à l’unité depoignée de porte et
à l’angle pour les portes battantes, contenu de la boîte = 2 vis
à six pans creux M5x12, 1 vis à sens unique de vissage à tête bombéeindémontable M5x12
€2.18
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Jeu de vis pour le montage de l’actionneur PSENmlock à l’unité depoignée de porte et
aux portes coulissantes, contenu de la boîte = 2 vis à six pans creuxM5x16, 1
vis à sens unique de vissage à tête bombée indémontable M5x16
€1.90