Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570815","name":"PSEN sg2c-5LBLLE switch","price":"727.84","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
Similaire à l’illustration
PSEN sg2c-5LBLLE switch
Numéro de l'article: 570815
Système de sécurité pour protecteurs mobiles, deuxième génération,verrouillage de sécurité avec
interverrouillage de sécurité, conformément à l’EN 60947-5-3, pourapplications jusqu’à
PL e. Composé de ... Pour plus d’informations
Votre prix
€727.84
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Système de sécurité pour protecteurs mobiles, deuxième génération,verrouillage de sécurité avec interverrouillage de sécurité, conformément à l’EN 60947-5-3, pourapplications jusqu’à PL e. Composé de 5 éléments : 1. Bouton-poussoir avec éclairage. 2. Bouton-poussoir à clé. 3. Bouton-poussoir avec éclairage. 4.Bouton-poussoir avec éclairage. 5. Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence. Contenu de lalivraison : Unité de capteur avec boutons-poussoirs (pièces de rechange).
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Principe du capteur | Transponder |
Niveau de codage ISO 14119 | gering |
Codage du transpondeur | codiert |
Adapté au montage en série | ja |
variante d’appareil | Sensor |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 2 |
Entrées
Nombre d’entrées | 2 |
U entrée EN 61131-2 type 2 | 24 V DC |
Arrêt d'urgence
Nbre de contacts N/C d´e-stop | 2 |
Type de déver. arrêt d’urgence | Drehentriegelung |
Carac. commut. a.urgence norme | EN 60947-5-1 |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties OSSD | 2 |
Nbre de sorties d’information | 2 |
Sort.stat.résist.cou.circ. | ja |
Bouton
Matériau contacts b.-poussoir | AgNi |
Car. commut. b.-pouss. norme | EN 60947-5-1 |
Environmental data
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | -20 |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % r. F. bei 40 °C |
CEM selon norme .... |
EN 55011 : classe A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
Catégorie de surtensions | III |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie | IP54 |
Distances de commutation
Modif. dist. comm. chgmt temp. | +-0,01mm/°C |
Données mécaniques
Système débl. évac. disponible | ja |
Force d'interverrouillage, mvt | 1000 |
Force d’interverr.sens battant | 2000 |
Actionneur de type 1 | PSEN sg2 actuator |
Type de raccordement | Federzugklemme steckbar |
Constitution du câble | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Matériau du boîtier partie sup | Kunststoff |
Matériau de l’actionneur | Edelstahl |
Dimensions hauteur | 555 |
Dimension largeur | 46.5 |
Dimension profondeur | 74.5 |
Poids net | 1180 |
Poids brut | 1270 |
Transpondeur
Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | oui |
Exemp° RoHS selon directive |
7a
6c 7C I |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
Pourcentage du polluant | > 0,1% |
N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrée SCIP disponible | oui |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548079906 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272603 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002593 |
Volume | 0 |
Accessoires optionnels
€7.15
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
570777
Système de sécurité pour protecteurs mobiles, deuxième génération,accessoires : Jeu de connecteurs
à ressorts avec écrou-raccord et manchon déformable par pression pour
presse-étoupe. (pièces de rechange).
€28.55
PSEN sg2 cover 2pieces
570773
Système de sécurité pour protecteurs mobiles, deuxième génération,accessoires : Couvercle
Mécanisme de verrouillage, jaune, UE 2 pièces (pièces de rechange).
€24.94
Accessoires d'installation
€7.15