Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570870","name":"PSEN sg escape release pin","price":"36.02","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Similaire à l’illustration
PSEN sg escape release pin
Numéro de l'article: 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
Votre prix
€36.02
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
Homologation | TÜV |
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation | 0 °C |
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 215 mm |
Dimension largeur | 30 mm |
Dimension profondeur | 30 mm |
Poids net | 100 g |
Poids brut | 104 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548080261 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272692 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EC002594 |
Volume | 0 |