text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN ml sa 2.1 unit

Numéro de l'article: 570432
GTIN: 4046548098198
Interverrouillage de sécurité PSENmlock, codé multiple, avec capteur desécurité et actionneur, avec interverrouillage, avec reset automatique, connecteurmâle M12 à 12 broches, câble de 0,23 m, montage en série

Unité

Votre prix

€410.76

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Interverrouillage de sécurité PSENmlock, codé multiple, avec capteur desécurité et actionneur, avec interverrouillage, avec reset automatique, connecteurmâle M12 à 12 broches, câble de 0,23 m, montage en série

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Principe du capteur Transponder  
Niveau de codage ISO 14119 hoch  
Classific. selon EN 60947-5-3 PDDB  
Codage du transpondeur vollcodiert  
Type de reset automatischer Reset  
Adapté au montage en série ja  
variante d’appareil Unit  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 1  
Nombre d’entrées 4  
Tension continue sur l’entrée 24 V DC  
Nombre de sorties OSSD 2  
Nbre de sorties d’information 1  
Sep.pot. sorties stat. nein  
Sort.stat.résist.cou.circ. ja  
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 DC-13  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % r. F. bei 40 °C  
CEM selon norme .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP65  
IP69  
IP67  
Indice de protection UL (type) de type 1  
Dur. impu. Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Rayon de courbure (pose) K1 5 x Ø  
Système débl. évac. disponible nein  
Décalage en hauteur max. +/-3,0 mm  
Décalage ang. max. sur l’axe X +/-2,0 deg  
Décalage ang. max. sur l’axe Y +/-2,5 deg  
Décalage ang. max. sur l’axe Z +/-7,5 deg  
Décalage max. sens de ferm. +/-2 mm  
Actionneur de type 1 PSEN ml 2.1  
Type de raccordement M12, 12pol. male  
Constitution du câble LiYY 12 x 0,25 mm2  
Matériau du produit Zn  
Aluminium  
Stahl verzinkt  
Edelstahl  
Kunststoff  
Dimensions hauteur 217.2  
Dimension largeur 40  
Dimension profondeur 40  
Poids net 1100  
Poids brut 1450  
Fréquence de fonctionnement 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272603  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548098198  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€63.78
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 2m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 5m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 10m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 20m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 30m
€110.30
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 0,5m
€37.53
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 1m
€38.92
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 1,5m
€39.82
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€123.11
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 1m
€32.45
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 2m
€37.53
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 3m
€41.33
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 5m
€46.41
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 10m
€57.81
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 20m
€79.37
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Extensions pour le système de déblocage à des fins d’évacuation,éléments d’extension de 25 mm, acier inoxydable
€8.58
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1 570463
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 1,5 m, design 1, contenu de la boîte = câble decommande avec gaine avec élément d’activation et accessoires de montage
€191.25
PSEN ml escape release cordset 0,5m
PSEN ml escape release cordset 0,5m 570466
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 0,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation. Avec cette variante, veillez à ce quel’installation soit la plus rectiligne possible. Pour les systèmes de déblocage à des finsd’évacuation avec les références 570466 et 570467, le coudage du câble de commande avec gaine peut réduire safonctionnalité et sa durée de vie.
€109.23
PSEN ml escape release cordset 0,75m
PSEN ml escape release cordset 0,75m 570467
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 0,75 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation. Avec cette variante, veillez à ce quel’installation soit la plus rectiligne possible. Pour les systèmes de déblocage à des finsd’évacuation avec les références 570466 et 570467, le coudage du câble de commande avec gaine peut réduire safonctionnalité et sa durée de vie.
€109.23
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 1,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation
€109.23
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 1,25 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation
€109.23
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 2,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation
€110.78
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 2,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation
€111.23
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 3,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation
€117.95
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 3,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation
€121.67
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 4,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation
€124.17
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adaptateur pour l’orientation de l’actionneur PSENmlock pour les petitsprotecteurs mobiles : rayon de 300 à 500 mm. Contenu de la boîte =1 adaptateur
€62.73
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Anneau de centrage pour l’actionneur PSENmlock. Il est particulièrementbien adapté aux petits protecteurs mobiles. Contenu de la boîte = 1 anneau de centrage
€24.73
PSEN ml Y junction M12
PSEN ml Y junction M12 570486
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X3, capteur), à12 broches, codé A et connecteur femelle M12 (X2, capteur/prochain connecteur), à 8 broches, codé A, pour le raccordement pour montage en série dePSENmlock.
€21.05
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
Connecteur, adaptateur de terminaison, IP67, connecteur mâle M12 (X2, unité de contrôle/connecteur précédent), à 8 broches, codé A surconnecteur femelle M12 (X3, capteur), à 12 broches, codé A, pour la terminaison du montage en série de PSENmlock.
€21.05
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
PSEN ml / PSENcs Y junction M12 570489
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X2, unité de contrôle/connecteur précédent), à 8 broches, codé A surconnecteur femelle M12 (X3, capteur), à 8 broches, codé A et connecteur femelle M12 (X1, capteur/prochain connecteur), à 8 broches, codé A, pour leraccordement pour l’intégration du PSENcode dans le montage en série de PSENmlock,avec utilisation de SDD, utiliser un autre adaptateur en Y conformément au type de PSENcode utilisé : 540315,540316, 540337, 540338 (pas 570489 !).
€21.05
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Plaque de montage pour profilés standard de 40 mm
€41.34
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Équerre de montage pour portes coulissantes
€34.11
PSEN ml bracket swinging door 70
PSEN ml bracket swinging door 70 570493
Équerre de montage pour portes battantes, hauteur 70 mm
€41.34
PSEN ml bracket swinging door 80
PSEN ml bracket swinging door 80 570494
Équerre de montage pour portes battantes, hauteur 80 mm
€41.34
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Unité de poignée de porte pour portes coulissantes
€93.95
PSEN ml door handle swinging door 70
PSEN ml door handle swinging door 70 570496
Unité de poignée de porte pour portes battantes, hauteur 70 mm
€89.86
PSEN ml door handle swinging door 80
PSEN ml door handle swinging door 80 570497
Unité de poignée de porte pour portes battantes, hauteur 80 mm
€90.99
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
Jeu de vis pour le montage de l’actionneur PSENmlock à l’unité depoignée de porte et à l’angle pour les portes battantes, contenu de la boîte = 2 vis à six pans creux M5x12, 1 vis à sens unique de vissage à tête bombéeindémontable M5x12
€2.27
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Jeu de vis pour le montage de l’actionneur PSENmlock à l’unité depoignée de porte et aux portes coulissantes, contenu de la boîte = 2 vis à six pans creuxM5x16, 1 vis à sens unique de vissage à tête bombée indémontable M5x16
€1.98