Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"680150","name":"PMC Expansion Card PROFINET","price":"481.69","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Similaire à l’illustration
PMC Expansion Card PROFINET
Numéro de l'article: 680150
GTIN: 4046548076912
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego D.
Produit en fin de série
Unité
Votre prix
€481.69
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
UKCA |
Données techniques
Interface PROFINET
| Vit. de transm. PROFINET régl. | 100 Mbit/s |
| Certification PROFINET | PNO |
| Ident. fabricant PROFINET | 092Fh |
| Type connect. interf. PROFINET | RJ45 |
| Type de PROFINET | Esclave |
Environmental data
| Température d’utilisation | 0 - 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes |
Séparation potentielle
| Séparation potentiel 1 entre | PROFINET et tension du système |
| Type séparation du potentiel 1 | Isolement fonctionnel |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier façade | Acier 1.4016 |
| Matériau du boîtier partie sup | Film en polyester |
| Dimensions hauteur | 140.8 mm |
| Dimension largeur | 18.4 mm |
| Dimension profondeur | 101.8 mm |
| Poids net | 86 g |
| Poids brut | 213 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 6c |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1% |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242007 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | eg000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | ec001423 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548076912 |
| Volume | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85049090 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |