text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN op4B-L-050/1

Numéro de l'article: 630808
Kit composé d’une barrière immatérielle (de type 4, PL e, protection ducorps), support et bras de muting désignation se terminant par « -L » conformément à l’EN 61496, detype 4, 500 mm, connecteur de ...  Pour plus d’informations

Unité

Livrable prochainement

Votre prix

€1,389.20

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Kit composé d’une barrière immatérielle (de type 4, PL e, protection ducorps), support et bras de muting désignation se terminant par « -L » conformément à l’EN 61496, detype 4, 500 mm, connecteur de raccordement M12, émetteur : à 4 broches et à 5 broches, récepteur : à 5 broches et à 8 broches, lescâbles de raccordement ne sont pas fournis.

Homologation CE  
cULus Listed  
TÜV  
Type d’EPES 4  
Principe du capteur Optique  
Hauteur de protection 515  mm
Résolution indice protection Corps  
Portée (m) 0.5 - 3  m
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Plage longueurs onde utilisée 880 nm  
Nombre de sorties OSSD 2  
Température d’utilisation -10 - 55  °C
Indic. soll. due à l’humidité 95 % d’humidité rel. à 50 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 10g  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protection de boîtie  
Temps d'appel 14  ms
Matériau du boîtier partie sup Aluminium  
Dimensions hauteur 653  mm
Dimension largeur 35  mm
Dimension profondeur 41.2  mm
Poids net 4200  g
Poids brut 4700  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
Code EAN 4046548076714  
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272703  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001832  
Volume 0