text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN op4B-L-050/1

Numer produktu: 630808
Zestaw do kurtyn świetlnych (typ 4, PL e, ochrona ciała), uchwyt i ramięmutingu typu L zgodnie z DIN EN 61496, typ 4, 500 mm, złącze M12, nadajnik: 4-pinowe i 5-pinowe, odbiornik: 5-pinowe i 8-pinowe,...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Zestaw do kurtyn świetlnych (typ 4, PL e, ochrona ciała), uchwyt i ramięmutingu typu L zgodnie z DIN EN 61496, typ 4, 500 mm, złącze M12, nadajnik: 4-pinowe i 5-pinowe, odbiornik: 5-pinowe i 8-pinowe, przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.

Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
TÜV  
Rodzaj ESPE 4  
Zasada działania czujników optyczny  
Wysokość pola ochronnego 515  mm
Rodzaj ochrony dokładności Korpus  
Zasięg (m) 0.5 - 3  m
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Używany zakres długości fali 880 nm  
Liczba wyjść OSSD 2  
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Klasa wilgotności RH 95% w temp. 50°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 10 g  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Stopień ochrony obudowy  
Czas reakcji 14  ms
Materiał górnej części obudowy Aluminium  
Wysokość 653  mm
Szerokość 35  mm
Głębokość 41.2  mm
Ciężar netto 4200  g
Ciężar brutto 4700  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
Kod EAN 4046548076714  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272703  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001832  
Tom 0