Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"540040","name":"PSEN b4","price":"209.72","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Similaire à l’illustration
PSEN b4
Numéro de l'article: 540040
GTIN: 4046548062182
Verrou mécanique, pour capteur de sécurité PSEN cs3/4 ou PSEN ma1,
avec blocage (désactivable) et système de déblocage à des finsd’évacuation.
Unité
Votre prix
€209.72
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
| Homologation | - |
Données techniques
Données mécaniques
| Système débl. évac. disponible | Oui |
| Matériau du produit |
Aluminium
Acier galvanisé Plastique |
| Poids net | 1103 |
| Poids brut | 1229 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27273701 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062182 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit
541003
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 5-pin M12 male connector,
one actuation direction, IP67, switching distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar=
20 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit
541009
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 8-pin M12 male connector,
one actuation direction, support for SDD, IP67, switching distance 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, series connection, PU = 1 piece coded
switch with actuator.
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit
541010
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 8-pin M8 male connector,
one actuation direction, support for SDD, IP67, switching distance 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch with
actuator.
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
541011
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, connection cable 5 m, one
actuation direction, support for SDD, IP6K9K, switching distance 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit
541014
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 8-pin M12 male connector,
with 1.5 m cable, one actuation direction, support for SDD
IP6K9K, switching distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece
coded switch with actuator.
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit
541103
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 5-pin M12 male connector,
one actuation direction, IP67, switching distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar=
20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator. A total
of 8 teach-in processes is possible.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541109
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 8-pin M12 male connector,
with 0.15 m cable, one actuation direction, series connection,
support for SDD, IP67, switching distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20
mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator. A total of
8 teach-in processes is possible.
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit
541110
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 8-pin M8 male connector,
one actuation direction, support for SDD, IP67, switching distance
11 mm, Sao = 8 mm, Sar =20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with
actuator. A total of 8 teach-in processes is possible.
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
541111
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, connection cable 5 m, one
actuation direction, support for SDD, IP6K9K, switching distance 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with
actuator. A total of 8 teach-in processes is possible.
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit
541203
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 5-pin M12 male connector,
one actuation direction, IP67, switching distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar=
20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541209
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 8-pin M12 male connector,
with 0.15 m cable, series connection, support for SDD, IP67,
switching distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, one actuatingdirection,
PU = 1 piece fully coded switch with actuator.
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
541210
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 8-pin M8 male connector,
series connection, one actuation direction, support for SDD, IP67,
switching distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece uniquely
coded switch with actuator.
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
541211
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, connection cable 5 m, one
actuation direction, support for SDD, IP6K9K, switching distance 11mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece uniquely fully coded switch with
actuator.