Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"541111","name":"PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit","price":"145.81","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
Numéro de l'article: 541111
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 5 m, un
sens d’activation, supporté par le SDD, IP6K9K, distance de commutation11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 pi... Pour plus d’informations
Votre prix
€145.81
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 5 m, un sens d’activation, supporté par le SDD, IP6K9K, distance de commutation11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec actionneur. Au total, 8 procédures d’apprentissage sont possibles.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Principe du capteur | Transpondeur |
Niveau de codage ISO 14119 | élevée |
Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
Codage du transpondeur | Codé multiple |
Adapté au montage en série | Oui |
variante d’appareil | Unité |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 1 |
Entrées
Nombre d’entrées | 2 |
Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties OSSD | 2 |
Nbre de sorties d’information | 1 |
Sep.pot. sorties stat. | non |
Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
Environmental data
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation |
-25
70 |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
Catégorie de surtensions | III |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie |
Distances de commutation
Modif. dist. comm. chgmt temp. | +-0,01mm/°C |
Données mécaniques
Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
Actionneur de type 1 | PSEN cs4.1 |
Capteur montage au bord poss. | Oui, respecter instr. montage |
Type de raccordement | Câble de 5 m |
Constitution du câble | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
Matériau du boîtier partie sup | PBT |
Dimensions hauteur | 37 |
Dimension largeur | 26 |
Dimension profondeur | 18 |
Poids net | 215 |
Poids brut | 275 |
Transpondeur
Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | oui |
Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
Pourcentage du polluant | > 0,1% |
N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrée SCIP disponible | oui |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548067200 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27274601 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002592 |
Volume | 0 |
Accessoires optionnels
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 8 broches, codé A,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : zinc moulé souspression, nickelé,
diamètre extérieur du câble 6-8mm
€24.49
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,Modbus/TCP, 2
ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables (noncompris
dans la livraison).
€322.73
SDD ES PROFIBUS
540132
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,Profibus DP,
DP-V0, connecteur mâle Sub-D à 9 broches, 6 entrées / sorties digitales,borniers
débrochables (non compris dans la livraison.)
€296.82