text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit

Numéro de l'article: 541210
GTIN: 4046548067163
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M8, montage en série possible, un sens d’activation, supporté par le SDD,IP67, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 piècecapteur codé unique avec actionneur.

Unité

Votre prix

€166.83

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M8, montage en série possible, un sens d’activation, supporté par le SDD,IP67, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 piècecapteur codé unique avec actionneur.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Principe du capteur Transponder  
Niveau de codage ISO 14119 hoch  
Classific. selon EN 60947-5-3 PDDB  
Codage du transpondeur unicat  
Adapté au montage en série ja  
variante d’appareil Unit  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 1  
Nombre d’entrées 2  
Tension continue sur l’entrée 24 V DC  
Nombre de sorties OSSD 2  
Nbre de sorties d’information 1  
Sep.pot. sorties stat. nein  
Sort.stat.résist.cou.circ. ja  
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 DC-12  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -25  
Temp. ambiante max. pour Hmax +60 °C  
Temp. ambiante max. à 2 000 m +70 °C  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % r. F. bei 40 °C  
Install. haut. autori. AMSL 4000 m  
CEM selon norme .... EN 60947-5-3  
Vibrations selon norme... EN 60947-5-2  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP6K9K  
Modif. dist. comm. chgmt temp. +-0,01mm/°C  
Rayon de courbure (pose) K1 5 x Ø  
Actionneur de type 1 PSEN cs4.1  
Capteur montage au bord poss. Ja, Montagehinweis beachten  
Type de raccordement M8, 8pol. male  
Constitution du câble Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Matériau du boîtier partie sup PBT  
Dimensions hauteur 37  
Dimension largeur 26  
Dimension profondeur 18  
Poids net 45  
Poids brut 70  
Fréquence de fonctionnement 122 kHz - 128 kHz  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1%  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27274601  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067163  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€23.45
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.45
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€42.85
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€62.00
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€86.84
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M8, codé A, longueur ducâble : 0,5m
€38.30
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M8, codé A, longueur ducâble : 1m
€39.55
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M8, codé A, longueur ducâble : 2m
€42.09
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,Modbus/TCP, 2 ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables (noncompris dans la livraison).
€328.38
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Câble, adaptateur, IP67, connecteur mâle M12, noir, droit, à 8 broches,codé A sur connecteur femelle M8, noir, droit, à 8 broches, codé A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², jaune, câblage interne 1:1 pour les 8 signaux, convertisseur pour le raccordement pour capteurs PSEN.
€32.71
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en Y, IP67, connecteur mâle M12(X1, unité de contrôle), noir, droit, à 8 broches, codé A sur connecteurfemelle M12 (X2, capteur/prochain connecteur), noir, droit, à 8 broches, codé A et connecteur femelle M8 (X3, capteur), noir, droit, à 8 broches, codé A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², jaune, inversion des raccordements en raison du câblage interne exclue électriquement, pourle raccordement pour PSENcode et PSENslock.
€45.02
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 2m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 5m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 10m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 20m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 30m
€110.30
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Répartiteur passif décentralisé pour le raccordement d’un PSENcode,PSENslock et d’un PSENini à un système de commande Pilz, maximum 4 capteurs, indice deprotection IP67.
€115.29