Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m

380253
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m
PSS67 distribution cable (IN) angled female connector OUT angled connector, B-coded, 3 m.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Courant de mesure: 4.0 A
Nombre de fils: 5
Blindage: non
Section du conducteur: 0,50
Adapté pour chaîne porte-câble: non
Longueur du câble: 3.00 m
Température d’utilisation: -5 - 70 °C
Indice de protection du connecteur 1: IP68
Indice de protection du connecteur 2: IP68

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données