Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC

777951
PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring Outputs: 2 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0.0075 - 0.5 V AC/DC; UMmax = 690 V. Width: 45 mm. Standstill monitor The device monitors the EMF voltage created when motors run down.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Possibilités d'application: Détection de l'arrêt de rotation
Modes de fonctionnement: Monocanal, réarmement automatique, À deux canaux
Normes: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, EN ISO 14119, VDE 0113-1
Tension d'alimentation (V): 24,0 - 240,0
Type de tension d'alimentation: AC/DC
Type de bornier: débrochable
Type de bornier: Bornier à vis
Nombre de sorties statiques: 2
Courant max.pour DC13 l(6 manœuvres/min): 4.0 A
Courant max. pour AC15: 3.0 A
Plage de fréquence du circuit de mesure: 0 - 3000
Dimension largeur: 45.0 mm
Dimensions hauteur: 94.0 mm
Dimension profondeur: 121.0 mm
Poids brut: 330 g
Poids net: 325 g
Température d’utilisation: -10 - 55 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données