PNOZmulti 2 -pienohjaus - Laajennusmoduulit

Laajenna modulaarisesti - helposti, joustavasti, kustannusoptimoidusti

PNOZmulti 2 -pienohjaukset - Laajennusmoduulit

Oletko valinnut sopivan perusyksikön sovellukseesi? Vaatimuksista riippuen PNOZmulti 2 -perusyksikköön voidaan kytkeä erilaisia laajennusmoduuleja: Esim. I/O-moduuleja, Motion-Monitoring-moduuleja ja liitäntämoduuleja.

Tarjoamme sinulle modulaarisen, skaalattavan ratkaisun jokaiseen sovellukseen. Maksat vain sovelluksessasi tarvittavista toiminnoista.

PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalussa voit koota laitteistokokoonpanon vain muutamalla napsautuksella. Ohjelmisto tukee sinua sijoittelussa.

Turvallinen Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM2DO:lla

Konfiguroitavan PNOZmulti 2 –pienohjauksen Motion Monitoring –moduuli käyttöjen turvavalvontaan. PNOZ m EF 1MM2DO-moduulissa on kaksi puolijohdelähtöä, yksi kaskaditulo ja yksi kaskadilähtö. Laajennusmoduuli valvoo yhtä akselia yhdessä PNOZ m B0 perusyksikön tai PNOZ m B1 kanssa.
Turvallisen Motion-Monitoring-moduulin voit konfiguroida -ohjelmistotyökalussa PNOZmulti Configurator versiosta 10.13 lähtien. Luo erillinen moduuliohjelma (mIQ) kullekin moduulille turvallisten digitaalilähtöjen suoraa ohjausta varten.

  • Nopea vasteaika liiketapahtumiin, lähdöt sammutetaan alle 12 ms:ssa.
  • Jos määritetyt raja-arvot ylitetään, viesti lähetetään ja PNOZmulti 2 käynnistää turvallisen ja luotettavan reaktion vian tai suoja-alueiden rikkomisen yhteydessä.
  • Jos koko järjestelmä siirtyy STOP-tilaan, voidaan määrittää viivästetty sammutus.
  • Sammutus voidaan liittää muihin moduuleihin integroidun kaskaditulon ja -lähdön kautta. Jos moduuli sammuu, myös kaskadin kautta linkitetyt moduulit kytketään pois päältä.
  • Standardoidun, erittäin vakaan Mini I/O-liitännän avulla moduuliin voidaan liittää kaikki yleiset inkrementaalianturit käyttökohtaisella liitäntäkaapelilla.

PNOZmulti 2 -laajennusmoduulien käytön edut

  • saat tuotteet nopeammin markkinoille, sillä tulot ja lähdöt voidaan konfiguroida PNOZmulti Configurator:lla
  • laajenna helposti ja taloudellisesti modulaarisesti - skaalauttavissa tarkasti sovelluksesta ja tarvittavasta tulo- ja lähtömäärästä riippuen
  • nopeammat vasteajat ja lyhyet jaksonajat itsenäisen moduuliohjelman (mIQ) ansiosta, joka on saatavana valituille laajennusmoduuleille, joissa hajautettu käsittely suoritetaan suoraan moduulissa
  • suuremmat sovellukset mahdollisia linkitettävillä perusyksiköillä
  • hajautetusti laajennettavissa kentällä turva-antureilla
PNOZmulti 2 -laajennusmoduulien käytön edut

Tuotevalikoimamme: PNOZmulti 2 -laajennusmoduulit

PNOZmulti 2 - I/O-turvamoduulit

Saatavana on erilaisia moduuleja ml. tulomoduuli, rele- ja puolijohdelähtömoduuli, Motion-Monitoring-moduuli sekä liitäntämoduuli.

PNOZmulti 2 – I/O-vakiomoduulit

tulo- ja lähtömoduulit ei-turvallisiin vakiosovelluksiin

PDP67 Link hajautettu I/O

Hajautettujen PDP67 tulo- ja lähtömoduulien kotelointiluokka on IP67 ja ne valvovat turvatoimintoja suoraan kentällä. Ne kytketään PNOZmulti 2 -pienohjaukseen ja parametrisoidaan PNOZmulti Configurator-ohjelmistossa. Tiedonsiirto tapahtuu suojatun yhteyden kautta. Sekä turvallinen PNOZmulti 2 -pienohjaus että liitettävät PDP67-tulo- ja lähtömoduulit ovat MR:n mukaisia.
Top
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]

Amerikat

  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilia: + 55 11 4942-7032

Eurooppa

  • Iso-Britannia: +44 1536 460866
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Turkki: +90 216 577 55 52
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Espanja: +34 938497433
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Tanska: +45 74436332
  • Saksa: +49 711 3409 444

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Singapore: +65 6839 2920
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Thaimaa: +66 210 54613
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä