Konfiguroitavat PNOZmulti Mini -pienohjaukset – laajennusmoduulit

Helposti laajennettavissa

Konfiguroitavat PNOZmulti Mini -pienohjaukset – laajennusmoduulit

Konfiguroitavissa PNOZmulti Mini -pienohjauksissa on vähemmän laajennusmoduuleja kuin PNOZmultissa ja PNOZmulti 2:ssa. Laajennettaviin PNOZ mm0.1p ja PNOZ mm0.2p -perusyksiköihin voidaan liittää enintään neljä liitäntämoduulia vasemmalle puolelle. PNOZ mml1p Multi-Link -liitäntämoduulia käytetään PNOZmulti Mini, PNOZmulti 2 tai PNOZmulti -perusyksiköiden turvaliitäntään. Se mahdollistaa käytön rengas- tai puurakenteisissa ketjutetuissa järjestelmissä.

PNOZmml2p PDP -liitäntämoduulia käytetään hajautetun IP67-moduulin PDP67 kytkemiseen. Kytke sopivat anturit ja valvo turvatoimintoja hajautetusti kentällä. Jokainen anturi voidaan osoitteistaa ja diagnosoida yksittäin. Perusyksikön oikealle puolelle voidaan kytkeä PNOZsigma-kosketinlaajennuksia. Lisäksi käytettävissä on tiedonsiirtomoduuleja:

Laajennusmoduulien tarjoamat edut

  • ketjutetut ja hajautetut laitteistot mahdollisia
  • valvo antureita suoraan kentällä
  • helppo kosketinlaajennusten kytkentä relekoskettimien lisäämiseen
Laajennusmoduulien tarjoamat edut

Ominaisuudet

Ominaisuudet
  • Perusyksikön oikealla puolella: 1 PNOZsigma -laajennusmoduuli (PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s22)
  • Perusyksikön vasemmalla puolella: 1 kenttäväylämoduuli, 1 tiedonsiirtomoduuli ja 4 liitäntämoduulia
  • PNOZ mml1p Multi-Link: Kytkentä 4-johtimisilla parikierretyillä suojatuilla kaapeleilla, 32 virtuaalituloa ja -lähtöä
  • PNOZ mml2p PDP: enintään hajautettua tulomoduulia, PDP67 voidaan kytkeä laajennusmoduuliin, enintään 16 anturia

Tuotevalikoimamme: PNOZmulti Mini – laajennusmoduulit

Konfiguroitavat PNOZmulti Mini -pienohjaukset – I/O-turvamoduulit

Laajennusmoduuleja käytetään perusyksiköiden modulaariseen laajennukseen.
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: pilz.gmbh@pilz.de

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com

Amerikat

  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Eurooppa

  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Espanja: +34 938497433
  • Tanska: +45 74436332
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Turkki: +90 216 5775552
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thaimaa: +66 210 54613
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334