Mekaaninen PSENmech-turvarajakytkin

Turvaportin turvavalvonta PSENmechillä

Mekaaninen PSENmech-turvarajakytkin

Mekaaninen PSENmech-turvarajakytkin soveltuu liikkuvasti erottavan turvavarusteen turvavalvontaan. PSENmech-turvarajakytkin aktivoituu, kun suojavaruste avataan. Vaaraa-aiheuttava liike pysäytetään Pilz-analysointilaitteella.

Suuremman pitovoiman ansiosta PSENmech-turvarajakytkin estää turvaportin tahattoman avaamisen. Se täyttää standardin EN ISO 14119 (ohitussuojaus) vaatimukset mekaanisen käyttöelementin ansiosta.

Tarvittavat kaapelit, pistokkeet ja adapterit löydät kohdasta Kytkentätekniikka

Etsitkö turvaportin valvontaa pitotoiminnolla?

PSENmech-turvaporttijärjestelmä pitotoiminnolla

Tietyt sovellukset edellyttävät lisäksi turvaportin lukitusta, kunnes vaarallinen tuotantoprosessi on päättynyt. Tässä tapauksessa turvaporttijärjestelmä pitotoiminnolla on oikea ratkaisu.

Tutustu PSENmech-turvarajakytkimen isoveljeen: mekaaninen PSENmech-turvaporttijärjestelmä pitotoiminnolla pitää myös turvaportin suljettuna, kunnes tuotantokoneet pysähtyvät, ja estää uudelleenkäynnistyksen niin kauan kuin portti on auki. Lue lisää aiheesta turvaporttijärjestelmistä!

Mekaaninen PSENmech-turvaporttijärjestelmä pitotoiminnolla

Taloudellinen ratkaisu sovellukseesi – etusi

  • Joustava ja nopea asentaa erilaisten toimilaitteiden ja useiden käyttösuuntien ansiosta
  • Lukitsemiseen ei tarvita lisävarusteita
  • 230 V voidaan kytkeä suoraan koskettimiin
  • Sarjakytkentä kentällä toteutetaan suoraan kytkimessä
  • sisäänrakennettu manipulaatiosuojaus
  • pitkä käyttöikä vahvan rakenteen ja suuren mekaanisen kuormitettavuuden ansiosta
  • lika-, pöly- ja vesitiivis kotelo
  • turvallinen kokonaisratkaisu Pilz-ohjaustekniikan yhteydessä
PSENmech-turvarajakytkin vakiotoimilaitteella

Mekaanisen turvarajakytkimen ominaisuudet

PSENmech-turvarajakytkimen käyttösuunnat
  • Liikkuvien suojavarusteiden asennon valvonta standardin EN 60947-5-1 mukaan
  • tarkoitettu sovelluksiin luokkiin PL e EN ISO 13849-1 ja SIL CL 3 EN/IEC 62061 saakka (korkeimpia vaatimuksia varten on käytettävä luokan 2 laitteita)
  • Kotelointiluokka: IP65
  • Käyttösuunnat: 5 (PSEN me4), 2 (PSEN me3)

Liikkuvien erottavien suojavarusteiden valvonta

PSENmech ja toisen turvarajakytkimen (valinnaisesti PSENmech, PSENmag ja PSENcode) yhdistelmä soveltuu korkeimpiin turvallisuusluokkiin  (PL e EN ISO 13849-2) saakka.

Yhdistä mekaaninen turvarajakytkin Pilzin turvaohjaustekniikkaan – saat turvallisen kokonaisratkaisun!

Turvaportin valvonta PSENmech-turvarajakytkimellä

Turvarajakytkimen toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: Mekaaninen PSENmech-turvarajakytkin

Top
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]

Amerikat

  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Eurooppa

  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866
  • Espanja: +34 938497433
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Tanska: +45 74436332
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Turkki: +90 216 577 55 52
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Thaimaa: +66 210 54613
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Singapore: +65 6829 2920
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä